Zmień język :
Kilka milionów cykli roboczych rocznie z maksymalną precyzją w zakresie mikrometrów i pięć lat bezobsługowej pracy: Häcker Automation GmbH opracowuje i produkuje maszyny do mikromontażu, które spełniają najwyższe wymagania. Firma z siedzibą w Schwarzhausen nie pozostawia również nic przypadkowi, jeśli chodzi o firmy partnerskie i komponenty. Obecnie przewody i łańcuchy energetyczne firmy igus® są wykorzystywane do dostarczania energii i danych.
"Kable muszą być optymalnie prowadzone w łańcuchu - zwłaszcza gdy łańcuch jest ciasno upakowany. Należy wziąć pod uwagę promień gięcia, a także wewnętrzną separację i skuteczne odciążenie. Kable nie mogą wykazywać żadnych ruchów w łańcuchu, ale nie mogą też być nieruchome: Wymagane jest tu wiele szczegółowej inżynierii, w której igus® zapewnił nam doskonałe wsparcie."
Jens Beyer, technik w Häcker Automation GmbH
Projektowanie systemu nośnego
dla systemu prowadników kablowych. Wymagane są również szczegółowe prace, które igus® i Häcker wykonały wspólnie. Jens Beyer: "Przewody muszą być optymalnie prowadzone w łańcuchu - zwłaszcza gdy łańcuch jest ciasno upakowany. Należy wziąć pod uwagę promień gięcia, a także separację wewnętrzną i skuteczne odciążenie. Kable nie mogą wykazywać żadnych ruchów w łańcuchu, ale nie mogą też być nieruchome: Wymagane jest tutaj wiele szczegółowej inżynierii, w której igus® zapewnił nam doskonałe wsparcie." Z sukcesem: Nawet systemy łańcuchów energetycznych o najmniejszych zakresach odwijania wynoszących zaledwie 50 mm, które są stosowane na przykład w systemie ruchu dla skoku dozowania, osiągają wyjątkowo długą żywotność wymaganą przez firmę Häcker. Jest to również godne uwagi, ponieważ przewody i systemy zasilania energią są poddawane dużym naprężeniom ze względu na wysokie prędkości. Jednak prace projektowe przeprowadzone przez igus® dla firmy Häcker gwarantują wysoką dostępność przez długi czas. Opracowano również przekonujące rozwiązania dla specjalnych wymagań - na przykład igus® był w stanie zaoferować kompatybilny z łańcuchem energetycznym przewód PE o przekroju 1,5 mm2 dla systemu łańcucha energetycznego w Häcker po testach w laboratorium. Szczegółowe
Szczegółowe prace obejmują mocowanie łańcucha, które jest strukturalnie zintegrowane z systemem łańcucha energetycznego, oraz wybór przewodu. Wysokie wymagania dotyczące żywotności sprawiają, że konieczne jest instalowanie wyłącznie przetestowanych komponentów. Dotyczy to zarówno łańcucha energetycznego, jak i przewodów, które są dostarczane w postaci gotowych kabli® od igus® : Wówczas personel montażowy w Schwarzhausen nie musi wykonywać prac montażowych i może bezpośrednio podłączyć kompletny zestaw przewodów wraz z połączeniami wtykowymi. Oszczędza to czas, a to właśnie liczy się w firmie Häcker: szacuje się, że budowa maszyny zajmuje tylko dziesięć dni.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem