Stabilność i szczelność w codziennej pracy
Piła łańcuchowa® E4.80 jest wytrzymała, a jej konstrukcja sprawia, że jest szczególnie odpowiednia do zastosowań o wysokim poziomie zabrudzenia. Na 30-metrowym odcinku osi x górna prowadnica łańcucha opiera się na dolnej prowadnicy. Wysoka odporność na zużycie z jednej strony i szerokie powierzchnie styku z drugiej zapewniają, że wywierane siły są rozłożone na dużej powierzchni. Skutkuje to trwałą stabilnością i niezawodnością działania. Do tego dochodzą wyjątkowo gładkie kontury. Niskie ścieranie chroni wąż i przewód wewnątrz łańcucha przez długi czas. W razie potrzeby zdejmowane poprzeczki po obu stronach umożliwiają szybką i łatwą wymianę kabla lub węża.
Podwójny prostokątny system stop-dog zapewnia maksymalne pochłanianie siły, a tym samym wysoką stabilność na długich, niepodpartych odcinkach. Ściśle tolerowane i duże połączenia śrubowe/otwory są odpowiedzialne za wysoką absorpcję obciążenia. Prawie całkowity zerowy prześwit zapewnia długą żywotność. Zasada wewnętrznej/zewnętrznej płytki - wewnętrzne i zewnętrzne ogniwa łańcucha zazębiają się - zapewnia prostoliniowy bieg, wysokie siły retencji i ekstremalną szczelność. Nawet najdrobniejsze cząsteczki kurzu i wilgoci nie mogą osadzać się ani przenikać do wnętrza. Do tego dochodzą niskie wibracje i niski poziom hałasu. Odpowiadają za to wbudowane hamulce na ogranicznikach promienia.
Przekonującecięcia testowe"Pierwsze cięcia testowe już nas przekonały," donosi Gruber. "Jesteśmy pewni, że inwestycja w tę technologię się opłaci." Alexander Ritzka również tego oczekuje: "Używamy solidnego łańcucha energetycznego w naszych systemach od pierwszego dnia. Nasze doświadczenia są więcej niż dobre. Do tej pory nie mieliśmy żadnych skarg od klientów. Nie było żadnych przestojów. Łańcuchy są dostarczane, montowane przez nas, wyposażone w niezbędne kable i węże, a następnie piły są uruchamiane. Współpraca z igus® zawsze przebiegała sprawnie."