Zmień język :
Osiągnięcie pionowego skoku ponad jednego metra i zakresu obrotu 270° w ograniczonej przestrzeni montażowej było możliwe w tym zastosowaniu w głowicy szlifierskiej szlifierki do kół zębatych. Konwencjonalna instalacja wisząca łańcucha energetycznego nie była możliwa; zamiast tego wybrano łańcuch elektroniczny® ze stałym punktem na dole. Łańcuch elektryczny®, który można przesuwać po obu stronach, jest prowadzony i stale napinany za pomocą koła pasowego odchylającego.
Höfler Maschinenbau GmbH (obecnie Klingelnberg AG), firma o długiej tradycji z siedzibą w Ettlingen w Badenii-Wirtembergii, specjalizuje się w budowie szlifierek i frezarek do kół zębatych. W przypadku jednej z takich szlifierek do kół zębatych konieczne było znalezienie dla klienta specjalnego rozwiązania w zakresie zasilania energią ze względu na strukturalne warunki środowiskowe. Skok pionowy wynoszący 1320 mm i zakres obrotu głowicy szlifierskiej wynoszący 270° (od -180° do +90°) musiały zostać zrealizowane w bardzo ograniczonej przestrzeni montażowej. Łańcuch energetyczny w konwencjonalnym układzie podwieszanym nie mógł zostać umieszczony w danej przestrzeni montażowej.
Aby spełnić wymagania, wybrano system łańcucha energetycznego firmy igus® jako stały punkt na dole. Łańcuch, który można przesuwać po obu stronach, jest prowadzony przez obrotowe koło pasowe, które jest połączone z przeciwwagą za pomocą paska zębatego. Dzięki temu łańcuch jest zawsze napięty. W międzyczasie, ze względu na pozytywne doświadczenia, podjęto decyzję o szeregowej instalacji łańcucha energetycznego. Zasilacz igus® jest używany w tym miejscu od wielu lat bez żadnych problemów.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem