Zmień język :
Producent obrabiarek Bystronic wyznacza najwyższe standardy dla poszczególnych komponentów swoich systemów obróbki blachy. Na przykład, zasilanie energią w nowym, solidnym systemie cięcia laserowego firmy Bystronic musi być szczególnie dynamiczne, aby nadążyć za wysokimi prędkościami i przyspieszeniami. igus® oferuje tutaj rozwiązanie w postaci wstępnie zmontowanego, gotowego łańcucha®.
"Ze względu na niezwykle wysokie wymagania dynamiczne, łańcuch energetyczny musi być stabilny, wytrzymały i niezbyt ciężki. Przestrzeń jest również bardzo ograniczona."
Roman Bloch, kierownik ds. maszyn i automatyzacji w Bystronic AG
Nowy format cięcia laserowego
Dzięki dalszemu rozwojowi systemu cięcia laserowego Byspeed, który zostanie zaprezentowany na stronie "Euroblech", użytkownicy mogą teraz również ciąć laserowo blachy o formatach do 4 x 2 metry z dużą prędkością. Maszyna ma dłuższe ścieżki przesuwu i odpowiednio wyższe zapotrzebowanie na energię. Ze względu na niepodpartą długość w osi X konieczne było wybranie innego typu łańcucha. Zastosowano zasilacz E6. Ponieważ efekt wielokąta jest zredukowany, oczekuje się jeszcze płynniejszej pracy.
Po raz kolejny igus® był zaangażowany w rozwój od samego początku.
Bystronic wykorzystuje tak zwany proces Kanban do dostarczania wstępnie zmontowanych systemów readychain®. "Zobowiązaliśmy się do utrzymywania w gotowości określonej ilości wstępnie zmontowanych systemów łańcucha energetycznego, które dostarczamy do fabryki w określonym czasie," informuje Artur Pepliński. "Pozwala nam to elastycznie reagować na wymagania Bystronic. System zasilania w energię jest więc just-in-time w miejscu montażu, gdzie jest instalowany. Ponadto używamy opakowań jednorazowych, które można łatwo zutylizować bez ponoszenia dodatkowych kosztów." System ten skraca czas montażu, eliminuje magazynowanie i zwiększa dostępność.
"Nic innego nie wchodzi dla nas w grę," mówi Roman Bloch, Manager Machines + Automation w Bystronic AG, wyrażając swoje zadowolenie. Firma Bystronic szybko przekonała się o zaletach wstępnie zmontowanego rozwiązania.
Tech up ... Obniż koszty.
W tym magazynie igus® znajdziesz liczne możliwości i przykłady zastosowań, w jaki sposób można zmniejszyć nakłady techniczne i / lub koszty dzięki gotowym do instalacji systemom łańcuchów energetycznych.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem