Zmień język :
Niezależnie od tego, czy chodzi o gięcie prostych, czy złożonych elementów - maszyny TruBend firmy TRUMPF umożliwiają szybkie i bezpieczne gięcie najróżniejszych detali z maksymalną precyzją. W przypadku dużych i ciężkich detali proces obróbki wspomagany jest przez urządzenie wspomagające gięcie. Aby zapewnić bezpieczne zasilanie energią tego wsparcia, firma TRUMPF polega na prowadikach kablowych z serii R4.1L firmy igus®.
"Osobiście pracuję w firmie TRUMPF od 25 lat i nie pamiętam czasów, kiedy nie używaliśmy prowadników kablowych igus®." - Volkmar Schmidt, kierownik ds. zakupów technicznych w TRUMPF Maschinen Austria
Obciążenie mechaniczne jest raczej nieistotne w przypadku stosowania urządzenia wspomagającego gięcie, ponieważ ręczne przemieszczanie urządzenia nie jest zbyt dynamiczne. "Jednak wewnętrzny podział prowadnika jest dla nas tym ważniejszy, abyśmy mogli bezpiecznie ułożyć wszystkie przewody w ich własnych komorach”, podkreśla Volkmar Schmidt. "W tym miejscu do gry wkracza fachowe doradztwo na miejscu, które naprawdę bardzo dobrze sprawdza się w przypadku igus®. W przypadku mniejszych zadań czasami sami projektujemy prowadnik online. Jednak w przypadku bardziej złożonych rzeczy lub prototypów ważny jest dla nas osobisty kontakt, abyśmy mogli być pewni, że jesteśmy na właściwej drodze."
W firmie TRUMPF prawie nie ma prowadnikó kablowych firmy igus® na magazynie - z reguły firma składa zamówienia na jeden do dwóch dni przed produkcją, po czym prowadniki są dostarczane bezpośrednio z centrali w Kolonii w odpowiedniej długości. Możliwość polegania na bardzo dobrym serwisie jest dla TRUMPF bardzo ważna. "Pracuję w TRUMPF od 25 lat i nie pamiętam momentu, w którym nie korzystaliśmy z prowadników igus®," wyjaśnia Volkmar Schmidt. Jest to zatem dobra podstawa do kontynuowania współpracy przez kolejne 25 lat.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem