Zmień język :
Każda maszyna do cięcia płomieniowego od producenta systemu SATO Schneidsysteme jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta, a tym samym doskonale zaprojektowana. Stale zmieniające się wyzwania stawiają najwyższe wymagania w zakresie różnorodności i jakości systemów. Ma to również wpływ na poszczególne komponenty, takie jak różne systemy zasilania energią, które są odpowiedzialne za płynny proces cięcia nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach środowiskowych. Ruchome, wieloosiowe łańcuchy energetyczne firmy igus® zapewniają nieskończone obracanie osi ukosowarek plazmowych we wszystkich kierunkach.
"Współpracujemy z dostawcą sieci energetycznej od wielu lat. Mamy najlepsze doświadczenia z łańcuchem energetycznym. Czasy pracy maszyn są odpowiednie; reklamacje należą już do przeszłości!"
Wolfgang Saehsen, wiceprezes SATO Schneidsysteme Anton Hubert e.K. na temat współpracy z igus®.
Długość i przeznaczenie poszczególnych linii zasilania energią stale się zmieniają. "To dlatego, że nie budujemy standardowych maszyn. Podczas montażu często musimy wydłużać lub skracać łańcuchy. Jeśli na przykład dodamy opcjonalne wskaźniki laserowe na późniejszym etapie, należy je podłączyć osobnym kablem. Jeśli odpowiednie łańcuchy są już w pełni połączone, wystarczy je otworzyć i włożyć dodatkowy kabel. Późniejsze zmiany nie sprawiają nam żadnych problemów," wyjaśnia konduktor Reiner Schiffer. "Właśnie dlatego ścisła współpraca jest niezbędna przed zaprojektowaniem maszyn. Nie potrzebujemy gotowych systemów zasilania, ale specjalnych szerokości i długości łańcuchów, które spełniają nasze wysokie wymagania i sprawdzają się w codziennej pracy."
Doradca techniczny ds. sprzedaży Ansgar Endries z igus® dodaje: "Oferujemy nie tylko szeroką gamę produktów, ale możemy również dostarczyć wiele niestandardowych rozwiązań z magazynu. A jeśli kiedykolwiek pojawi się problem, przeprowadzamy odpowiednie testy w rzeczywistych warunkach w naszym własnym laboratorium testowym. Obecnie jest to około 10 000 różnego rodzaju testów rocznie." Oprócz systemów zasilania energią, w maszynach do cięcia płomieniowego stosowane są również różne plastikowe łożyska ślizgowe i technologia liniowa drylin®. Testy są obecnie przeprowadzane w szczególności na prowadnicach liniowych, które są dostosowane do szczególnego gromadzenia się brudu podczas cięcia płomieniowego w celu dalszego skrócenia przestojów maszyny.
"Współpracujemy z dostawcą łańcucha energetycznego od wielu lat," podsumowuje Wolfgang Saehsen, wiceprezes SATO Schneidmaschinen. "Rada jest słuszna, to jedyny sposób, w jaki możemy zapewnić wymaganą jakość - w końcu nasze maszyny do cięcia są poddawane testom w codziennych operacjach." Firma zajmująca się inżynierią mechaniczną zawsze produkuje w Niemczech. "Dbamy również o to, aby nasi dostawcy pochodzili z krajów niemieckojęzycznych. Biorąc pod uwagę złożoność naszych maszyn, potrzebujemy partnerów kontaktowych na miejscu, którzy w razie potrzeby są szybko dostępni osobiście. Mamy najlepsze doświadczenia z łańcuchem energetycznym. Czasy pracy maszyny są prawidłowe; reklamacje należą już do przeszłości!"
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem