Zmień język :
Obecnie łożyska polimerowe są montowane w wielu różnych miejscach w obrabiarkach i centrach obróbczych. Przykładem mogą być innowacyjne łożyska hybrydowe do prowadzenia przesuwnych drzwi magazynu, łożyska stołu obrotowego do przesuwania paneli sterowania lub łożyska ślizgowe przegubowe do odchylania napędów pasków zębatych. Są one lekkie, wytrzymałe i nie wymagają smarowania ani oliwienia, tak jak tuleje metalowe. Ze względu na wysoką złożoność dzisiejszych maszyn, Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH stawia najwyższe wymagania poszczególnym komponentom i angażuje swoich dostawców w proces projektowania na wczesnym etapie. Obecnie producent instalacji polega na produktach igus® dla wielu ważnych części maszyn.
igus® Hybrydowe łożysko liniowe do przesuwnych drzwi magazynowych
Innym przykładem zoptymalizowanych trybologicznie rozwiązań z tworzyw sztucznych jest hybrydowe łożysko liniowe do bezpiecznego prowadzenia przesuwnych drzwi magazynka. Wszystkie obrabiarki i centra obróbcze są wyposażone w takie drzwi przesuwne. Magazyny są całkowicie demontowane na czas transportu, łącznie ze wszystkimi prowadnicami, i ponownie montowane w siedzibie klienta przy jak najmniejszym nakładzie prac regulacyjnych. Klient wymaga, aby drzwi przesuwne nie były zbyt łatwe do przesuwania. Jednocześnie jednak siła wymagana do ich otwarcia nie może być zbyt duża. Hybrydowe łożyska liniowe naprawdę sprawdzają się przy tak zwanych ruchach podrzędnych. Nie mogą się one przechylać, powinny być ciche, a także bezobsługowe i niewymagające smarowania.
Nowe hybrydowe łożyska liniowe "drylin® WJRM" zmniejszają siłę napędową, szczególnie w przypadku ręcznej regulacji drzwi, bram bezpieczeństwa, drzwi przesuwnych i blokad. Łączą w sobie specyficzne zalety ruchu ślizgowego i tocznego. Główne obciążenie spoczywa na łożysku rolkowym, co zmniejsza wymagany moment napędowy. Plastikowe ślizgacze pochłaniają wszelkie siły boczne. Również w tym zastosowaniu główny ciężar podczas przesuwania bramy roboczej spoczywa na rolce. Ponadto przestrzeń montażowa jest bardzo ograniczona. Hybrydowe łożysko liniowe ma zaledwie 18 mm wysokości. Jest ono stosowane jako pojedyncza szyna w drzwiach przesuwnych magazynu. Profil aluminiowy, który jest częścią systemu, opłaca się w przypadku modyfikacji. Można go łatwo przerobić, ustawić otwory lub przyciąć na odpowiednią długość.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem