Zmień język :
Toczenie, wiercenie i frezowanie w jednej operacji mocowania: to główna cecha centrum obróbczego DBF 630. Do tego dochodzi dokładność od 5 do 6 µm - wszystkie te cechy stawiają najwyższe wymagania nie tylko przed producentem obrabiarek, ale także przed dostawcami komponentów. Ponadto, wysokiej jakości maszyny muszą być montowane w rozsądnych ramach czasowych i kosztowych. Z pomocą przychodzą tutaj wstępnie zmontowane systemy zasilania energią. Zapewniają one wymagane potencjalne oszczędności w kosztach procesu.
"Bardzo wysokie wymagania stawiane są dostępności używanego centrum obróbczego. Zwykle pracuje ono 24 godziny na dobę w trybie produkcyjnym. Wszystkie używane komponenty muszą być odpowiednio trwałe. Nasze wysokiej jakości maszyny wymagają wysokiej jakości produktów."
Stefan Nethövel, kierownik działu zarządzania materiałami/logistyki w Dörries Scharmann Technologie GmbH
Partnerstwo systemowe w zasięgu wzroku
"Opracowaliśmy i zbudowaliśmy centrum obróbcze DBF 630 w około siedem miesięcy. Zdecydowaliśmy się na poszczególnych dostawców na wczesnym etapie. Firma igus® była z nami od samego początku. Moim zdaniem istnieje wiele argumentów przemawiających za wstępnie zmontowanymi systemami zasilania energią. Jednak wysiłek projektowy musi być możliwy do opanowania," podsumowuje Stefan Nethövel.
Wybierając dostawców, DST przywiązuje dużą wagę do jakości i partnerstwa. Zaangażowani w rozwój nowej maszyny, byli już w stanie zademonstrować swoje możliwości podczas budowy prototypu DBF 630. "Dzięki centrum obróbczemu demonstrujemy naszym klientom naszą wydajność i oferujemy im wysoki poziom bezpieczeństwa procesów i przyszłości. Nasi dostawcy muszą być w stanie sprostać tym wymaganiom technicznym, aby dostosować własne procesy do stale zmieniających się wymagań. Nie tylko zainicjowaliśmy wiele zmian, ale także oczekujemy, że przez cały czas będziemy mogli korzystać z wiedzy technicznej naszego partnera systemowego. Współpracując z igus®, zdobyliśmy dobre doświadczenie w tym zakresie podczas opracowywania tego centrum obróbczego," podsumowuje Stefan Nethövel, patrząc wstecz na współpracę.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem