Zmień język :
"Produkty symulacyjne firmy Brunner obejmują nasze potężne i innowacyjne systemy ładowania sterowania, które jako urządzenia typu drop-in stają się kluczowymi czynnikami sukcesu w całym spektrum nowoczesnych zastosowań symulacji lotu, a także nasze komponenty symulacyjne, które opracowujemy i produkujemy do symulacji lotu odrzutowców, samolotów pasażerskich, helikopterów, a ostatnio także dronów," donosi BRUNNER. Technologia śruby pociągowej dryspin® wspiera jej ruchy i oferuje bardziej precyzyjne i czułe rozwiązanie niż poprzednio stosowana metalowa alternatywa.
"Dzięki swoim produktom BRUNNER wyznacza trendy w dziedzinie profesjonalnej symulacji lotu i stale wyznacza nowe standardy. Wspaniale jest widzieć, jak możemy wspierać naszych klientów dzięki naszym wysokowydajnym polimerom i rozwiązaniom oraz pomagać im w osiąganiu wartości dodanej."
Nasze zalety w skrócie
Ważne jest, aby trzymać prawdziwą próbkę w rękach, aby uzyskać kompleksowe wrażenie. Chętnie wyślemy taką próbkę. Możliwe są również próbki niestandardowe. Wystarczy się z nami skontaktować.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem