Mniej problemów z rdzą i konserwacją windy załadowczej

Łożyska ślizgowe iglidur® są odporne na trudne warunki w podnośnikach MBB Palfinger

Podnośnik ogonowy MBB Palfinger na transporterze pacjentów

Profil

  • Co było potrzebne: Łożyska ślizgowe do 12 punktów łożyskowania we wciągnikach, odpowiednie do śrub ze stali nierdzewnej
  • Wymagania: bezsmarowe/bezobsługowe, odporne na brud i pył, wstrząsy i uderzenia, odpowiednie do dużych obciążeń i obciążeń krawędziowych
  • Branża: Pojazdy użytkowe
  • Sukces dla klienta: Łożyska iglidur ® Q290 są produkowane tak, aby precyzyjnie pasowały do istniejącej konstrukcji i były szybko montowane. Koszty smarowania są całkowicie wyeliminowane. Odporny na korozję, trwały materiał znacznie zmniejsza ryzyko awarii związanych z łożyskowaniem.

Problem

Rozwiązanie

"Brak konieczności konserwacji i korozji, a także różnica w cenie w porównaniu z łożyskami metalowymi to nie jedyne zalety łożysk ślizgowych igus®. W naszej branży obliczenia są tak rygorystyczne, że wiele warte jest również to, że można zaoszczędzić całe etapy pracy podczas montażu, jeśli łożyska można po prostu wcisnąć i nie trzeba ich już smarować. Wszystko to w połączeniu całkowicie przekonało nas do łożysk igus®."

Eike Rulfs

Conductor Construction & Development, MBB Palfinger

Śruby ze stali nierdzewnej od MBB Palfinger i iglidur® Q290
Śruby ze stali nierdzewnej od MBB Palfinger i iglidur® Q290

Łożysko ślizgowe iglidur® Q290

iglidur Q290

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa