Bezsmarowe komponenty z tworzyw sztucznych do robotów humanoidalnych

  • Robot wzorowany na ludzkim ciele
  • Działa podobnie do człowieka
  • Porusza się swobodniej niż konwencjonalne roboty
  • Naturalnie współdziała z otoczeniem
  • Opieka zdrowotna
  • Handel detaliczny i usługi
  • Projektowanie i produkcja
  • Pomoc w sytuacjach kryzysowych

SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKA

Humanoidalna ręka robota


Obszary zastosowania naszych produktów

Ślizgowe łożyska iglidur bez PTFE, w wersjach standardowych, z oznaczeniem PFAS tested.

Do stosowania na przykład w palcach

  • Bezsmarowość
  • Odporne na brud i pył
  • Lekkie
Kompaktowy motoreduktor igus z okrągłym kołnierzem i przewodami przyłączeniowymi.

Do stosowania na łokciach, barkach

  • Bezobsługowe
  • Kompaktowa i lekka konstrukcja
  • Możliwość bezpośredniego połączenia z wałem silnika

Do zastosowania na przykład w ramionach

  • Do 40% niższe koszty niż w przypadku łożysk metalowych
  • 80% lżejsze niż alternatywy z metalu
  • Samosmarujące, a przez to łatwe w utrzymaniu
Prowadnica liniowa drylin N z wózkiem i płytą montażową.

Do zastosowania w ramionach i nogach

  • Kompaktowe wymiary
  • Odporność na zabrudzenia, uderzenia i korozję
  • Cicha, bezobsługowa praca
Okrągły półprodukt iglidur E w kolorze beżowym.

Indywidualne komponenty

  • Ponad 40 różnych materiałów
  • Niski współczynnik tarcia
  • Odporne na zużycie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa