Zmień język :
Przewozi ładunki o masie do 350 kg i jest prawie tak łatwy w prowadzeniu, jak dwukołowy rower elektryczny: Cargobike firmy Fulpra to idealny pojazd na ostatnią milę logistyki miejskiej. Każdy element został opracowany z myślą o dużych obciążeniach i minimalnej konserwacji. W przypadku drzwi przesuwnych przedziału ładunkowego projektanci polegają na szynach drylin® o profilu W, które nie wymagają konserwacji i działają płynnie przez długi czas dzięki właściwościom suchobieżnym. Łożyska igus® są również stosowane w układzie napędowym i hamulcu postojowym - kompaktowe, bezsmarowe i bardzo sprężyste.

Już z powodzeniem stosowany w Holandii, Norwegii i Szwecji i testowany w Kolonii: dzięki specjalnemu systemowi przechylania, e-rower towarowy firmy Fulpra Motors BV jeździ tak wygodnie, jak dwukołowiec podczas pokonywania zakrętów. Jednocześnie skrzynia ładunkowa pozostaje stabilna w pozycji poziomej i umożliwia szybki transport ładunków o masie do 350 kilogramów przez miasto.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem