Zmień język :
**
**
Na całym świecie wyposażono lub zmodernizowano już ponad 300 oczyszczalni ścieków o łącznej długości ponad 9 000 metrów podstawowego systemu flizz®. Od pewnego czasu w centrum uwagi znajdują się również rynki eksportowe - na przykład Austria. Ponadto igus® opracował nową wersję systemu, która wykorzystuje solidny łańcuch energetyczny i może być instalowana na zbiornikach o długości ponad 100 metrów. W oczyszczalni ścieków w Salzburgu podstawowy system flizz® zarządza mobilnym zasilaniem w energię i sygnalizacją dla zgarniaczy w osadnikach.
"W okresie świątecznym do 12 500 mieszkańców może dołączyć ponad 120 000 turystów. Jednak obiekt może sobie z tym poradzić, ponieważ liczba 125 000 stanowi średnią tygodniową. (...) Nakłady na konserwację są prawie zerowe."
Franz Rainer, operator instalacji

Podstawowy flizz® to system mobilnego zasilania w energię zgarniaczy, przesiewaczy i innych odstojników oraz elektrowni wodnych. Kompletny zestaw składa się z łańcucha energetycznego, który jest wypełniony sprawdzonym kablem chainflex® i prowadzony bezpiecznie i płynnie w odpornej na warunki atmosferyczne obudowie ze stali nierdzewnej. Dzięki opracowanemu ruchomemu ramieniu i inteligentnemu plastikowemu systemowi EC.P do wykrywania siły pchająco-ciągnącej, zestaw ten jest bardzo dobrym kompletnym rozwiązaniem.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem