Zmień język :

Podsumowaliśmy tutaj pięć ważnych cech podstawowego systemu flizz®:
1. bezpieczne prowadzenie: prowadnica zintegrowana z profilem
2. modułowa struktura: łatwy montaż, kompaktowa konstrukcja
3. ochrona: Odporna na warunki atmosferyczne obudowa ze stali nierdzewnej
4. szybki montaż: możliwość otwierania wzdłuż promienia zewnętrznego
5. wszechstronne opcje montażu
Typowe branże i zastosowania:
Oczyszczalnie ścieków, zgarniacze wzdłużne, separatory piasku, separatory tłuszczu, oczyszczalnie ścieków, galwanizernie, dźwigi, budowa instalacji, śluzy

Oprócz ruchomej końcówki podstawowej flizz® 2500 v2 i 2500 HD, igus® oferuje modułowe i regulowane ramię ruchome do łatwego montażu na istniejącej konstrukcji klienta.
Wymiary: ok. 700 mm szerokości, 1000 mm wysokości, rura kwadratowa 60 x 60 mm
Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 (304 SS / 204)
kompletny zestaw bezpośrednio w sklepie
Podstawowy flizz® to system mobilnego dostarczania energii do zgarniaczy, sit i innych urządzeń oddzielających oraz elektrowni wodnych. Kompletny zestaw składa się z łańcucha energetycznego, który jest wypełniony sprawdzonym kablem chainflex® i prowadzony bezpiecznie i płynnie w odpornej na warunki atmosferyczne obudowie ze stali nierdzewnej. Dzięki opracowanemu ruchomemu ramieniu i inteligentnemu plastikowemu systemowi EC.P do wykrywania siły pchająco-ciągnącej, zestaw ten jest bardzo dobrym kompletnym rozwiązaniem.

Bezawaryjne oczyszczanie ścieków w oczyszczalni ścieków w Plauen
Podstawowy kabel systemu flizz® biegnie bezpiecznie wzdłuż osadnika wstępnego na odcinku 53 metrów. Łańcuch energetyczny w obudowie jest odpowiedni dla długich odcinków i zapewnia długą żywotność kabli. Przez cały czas są one prowadzone z określonym promieniem gięcia, a łańcuch energetyczny pochłania powstające siły rozciągające. Zapobiega to awariom związanym z kablami.

Oczyszczalnie ścieków wymagają wiele od stosowanych komponentów: są one w ciągłym użyciu, narażone na działanie czynników atmosferycznych i mają kontakt z cieczami, tłuszczem lub brudem. Nasze inteligentne systemy łańcucha energetycznego są zaprojektowane tak, aby działały niezawodnie tak długo, jak to możliwe we wszystkich możliwych warunkach.

Oczyszczalnie ścieków pracują w trybie 24/7, 365 dni w roku. Zastosowanie systemu Basic flizz® jest bardzo odpowiednie dla większości prostokątnych osadników. Zaletą systemu jest jego modułowa konstrukcja i ochrona systemu zarządzania energią przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi. System flizz® można zainstalować bezpośrednio na ścianie zbiornika lub na podłodze wzdłuż zbiornika.
Dodatkową ochronę zapewnia inteligentny plastikowy system i.Sense EC.P (EC = e-chain P = pullforce) do inteligentnego monitorowania stanu łańcucha. Oznacza to, że system wyłącza się proaktywnie i automatycznie w przypadku usterki, aby zapobiec całkowitej awarii.

Oszczędność czasu i pieniędzy podczas konserwacji i instalacji systemów łańcuchów energetycznych
Posiadamy know-how w zakresie bezpiecznego dostarczania energii i jej instalacji na miejscu u klienta, od wymiany pojedynczych ogniw łańcucha po projekty modernizacyjne na dużą skalę, niezależnie od tego, czy chodzi o montaż pojedynczych komponentów, czy gotowego systemu. To doświadczenie pozwala nam również oferować 36-miesięczną i dłuższą gwarancję systemową na dostawy energii zainstalowane przez igus® - ponieważ znamy nasze produkty i usługi.

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439Wyślij e-mailOsobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem