Wewnątrz Camping Butler znajduje się taca, do której kaseta jest wkładana ręcznie. Po włożeniu kasety ściany boczne tacy dopasowują się do zbiornika na odpady za pomocą dwóch precyzyjnych wałków zamontowanych na łożyskach, dzięki czemu kaseta jest zamocowana w tacy. Ponadto e-chain® zapewnia bezpieczne zasilanie. Liniowy robot pokojowy drylin® z dwiema osiami Z jest zamontowany na samym zbiorniku. Ten kompletny system jest dostarczany i montowany wraz z silnikami, sprzęgłami i enkoderami. Składa się z dwóch osi paska zębatego drylin® ZLW, jednej osi wspornikowej ZLW i dwóch osi ZLW. Prowadnice liniowe są wyposażone w bezsmarowe elementy ślizgowe, które zapewniają precyzyjne prowadzenie.
W pełni automatyczna i prosta obsługa Po włożeniu zbiornika na odchody pokrywa kasety jest odkręcana i otwierana za pomocą chwytaka zamontowanego na jednej z osi Z bramy. Podłączona do drugiej osi Z przystawka jest umieszczana na otworze kasety, przez który napełniana jest woda. Przekładnia obraca tacę i suwnicę o 180 stopni w celu opróżnienia i wypłukania zawartości kasety. Przekładnia przywraca wannę do pierwotnej pozycji, klapa otwiera się i kamper może wyjąć wyczyszczoną kasetę.