Samodzielne zbudowanie slidera kamery

Produkty dla suwaka kamery

Camera slider_products_2

Wytrzymałe szyny ślizgowe

  • Profil liniowy z podwójnymi wałkami
  • Z otworami gwintowanymi 3/8"
  • Długość do 1 500 mm
Camera_slider_products_1_

Niezwykle lekkie szyny ślizgowe

  • Profile z dużymi wgłębieniami
  • Z otworami gwintowanymi 3/8"
  • Długości 500 / 1000 mm
WSQ-06-30-CAM

Szyna podwójna WS

  • Podwójna szyna bez otworu
  • Dla własnego gwintu i otworu
  • Długość szyny do 4000 mm
WW-10-30-10-SL

Prowadnica liniowa z otworem prostym

  • ø 10 mm otwór gładki
  • Materiał elementu ślizgowego: iglidur® J
  • Materiał: odlew cynkowy
WW-10-30-15-SL-HKA

Ze zwykłym otworem i zaciskiem ręcznym

  • Materiał elementu ślizgowego: iglidur® J
  • otwór zwykły ø 10 mm dla adaptera 3/8"
  • Materiał: odlew cynkowy
WWE-10-40-20-SL

Z otworem prostym i indywidualną regulacją luzu

  • Materiał elementu ślizgowego: iglidur® J
  • otwór zwykły ø 10 mm dla adaptera 3/8"
  • Materiał: odlew cynkowy

Advance - zasilany elektrycznie

  • ZLW-B Podstawowa oś z paskiem zębatym z prowadnicą profilu drylin® W, neoprenowy pasek zębaty, kwadratowy stalowy wał napędowy i wałek odchylający
  • drylin® E Silnik prądu stałego z przekładnią czołową, kołnierz 37 mm, znamionowy moment obrotowy 1,50 Nm
  • D3 jednostka sterująca silnika dla silników DC, praca z wyłącznikiem krańcowym lub poprzez pobór prądu, obrót lewo-prawo i regulacja prędkości bezpośrednio na obudowie

Profesjonalny - zasilany elektrycznie

  • Standardowa oś z paskiem zębatym ZLW-S z prowadnicą profilu drylin® W, pasek zębaty wykonany z poliuretanu wzmocnionego stalą, jednoczęściowe wały wykonane z powlekanej stali
  • drylin® E silnik prądu stałego z przekładnią czołową, kołnierz 37 mm, znamionowy moment obrotowy 1,50 Nm
  • D3 jednostka sterująca silnika dla silników DC, praca z wyłącznikiem krańcowym lub poprzez pobór prądu, obrót lewo-prawo i regulacja prędkości bezpośrednio na obudowie

Prowadnica ręczna

Suwak kamery i konfigurator ikon drylin

Zmotoryzowane

Suwak kamery i ikona konfiguratora drylin E

Więcej ekscytujących produktów dla slidera kamery

SelectDelete ECS_3DSTILL_E3-15_J-view_1

Bezpieczne uzupełnianie łańcucha energetycznego i prowadzenie kabli

  • Wyjątkowo cicha praca: maks. 38 dB(A)
  • Szybki i łatwy dostęp do kabla dzięki zasadzie zamka błyskawicznego
  • Łatwe skracanie i wydłużanie
  • Szybki dostęp do kabla dzięki zasadzie zamka błyskawicznego
drylin_curved_VA2

drylin® W zakrzywiona prowadnica liniowa

  • Zmienne kierunki gięcia (wypukły, wklęsły, zakrzywiony)
  • Dopasowane prowadnice liniowe
  • Opcja gięcia w zależności od promienia, długości szyny, łożyska/prowadnicy, mocowania
  • Indywidualna usługa projektowa

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa