Zmień język :
Interfejs USB staje się jednym z wiodących standardowych interfejsów w technologii kamer cyfrowych. Odpowiedzialny za wolną od zakłóceń transmisję dużych ilości danych, musi być w stanie wytrzymać obciążenia mechaniczne i wysokie wymagania kompatybilności elektromagnetycznej w branży w każdych warunkach. Aby zapewnić czystą transmisję sygnału, producent kamer zaleca swoim klientom przemysłowe kable USB, które mogą być obecnie używane do długości 10 m.

Wytrzymałe przewody chainflex przesyłają dane na odległość do 10 m. Producent kamer zaleca przewody igus do zastosowań przemysłowych.
"To takie proste!" to filozofia firmy IDS Imaging Development Systems GmbH, Obersulm." Nasze kompaktowe kamery opierają się na głównej korzyści dla klienta, jaką jest łatwa instalacja i prosta obsługa," wyjaśnia Marketing Manager Thomas Schmidgall. "Zwracamy uwagę na najwyższą jakość. Zaczyna się to już na etapie projektowania, a kończy na akcesoriach." W przypadku kamer, które są używane w trudnych, przemysłowych procesach przetwarzania obrazu, IDS oferuje swoim klientom przewody USB jako akcesoria, które zostały specjalnie opracowane przez igus dla wysokich wymagań w zakresie transmisji danych. Do dynamicznych ruchów w technologii pomiarowej i testowej lub do użytku przez roboty, polecamy przemysłowe przewody chainflex CFBUS. 065 i CFBUS.066. "Solidność i jakość sygnału przekonały nas od samego początku," tak Schmidgall. "Począwszy od długości 5 m, określamy tylko przewody magistrali przemysłowej firmy igus, aby zapewnić doskonałą transmisję danych. Konwencjonalne kable nie są w stanie wytrzymać długotrwałych obciążeń mechanicznych i elektrycznych." "Poświęciliśmy wiele czasu na poszukiwanie sposobów na wdrożenie transmisji o długości 10 m do zastosowań przemysłowych, tak aby w grę nie wchodziły żadne inne elementy podatne na uszkodzenia. Zanim natknęliśmy się na kable chainflex, przetestowaliśmy wiele kabli od różnych dostawców. Żaden z nich nie był w stanie sprostać wymaganiom wolnej od zakłóceń transmisji sygnału." Samo połączenie USB nie jest problemem, ale obciążenia mechaniczne i elektryczne wielokrotnie powodowały awarie.
W przypadku wizualizacji wymagania dotyczące funkcjonowania transmisji danych są wyjątkowo wysokie. "Jakość sygnału zastosowanych przewodów USB jest bardzo dobra. Wcześniej przeprowadziliśmy wiele testów porównawczych; po długich poszukiwaniach przewody igus okazały się właściwym rozwiązaniem; przekonały nas pod względem jakości," podsumowuje Thomas Schmidgall.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem