Zmień język :
Stara wieża ciśnień została przekształcona w centralne pomieszczenie kontrolne do monitorowania dostaw wody. Przestrzeń w górnej części tej wieży jest wykorzystywana jako centrum szkoleniowe, które koncentruje się na przyjaznym dla środowiska wykorzystaniu zasobów wodnych oraz jako sala konferencyjna dla kierownictwa firmy i jej partnerów. Jako pomoc w przyszłych celach szkoleniowych ustawiono sześć ruchomych ekranów telewizyjnych w dwóch rzędach, które poruszają się po pomieszczeniu w promieniu 6,8 m i pod kątem 180°. Ponadto w górnej sali konferencyjnej znajduje się kolejnych sześć ruchomych ekranów telewizyjnych, które są ustawione w jednym rzędzie. Te ekrany telewizyjne poruszają się po okręgu o promieniu 5,9 m i pod kątem 45°.
Szybszy montaż dzięki podwójnej szynie zamiast dwóch pojedynczych szyn zamontowanych równolegle.

Do wielu zastosowań (np. automatyka, przemysł spożywczy, technologia medyczna, przemysł farmaceutyczny).

Zakrzywiona szyna zapewnia większą swobodę projektowania, np. stacji roboczych.

Wózek z hybrydowym łożyskiem wałeczkowym zapewnia płynną pracę.

Wyjątkowo lekka szyna z włókna węglowego.

Elastyczny rozstaw z równoległymi pojedynczymi szynami.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem