Zmień język :

przewód sterujący o najmniejszym promieniu gięcia zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji w pociągach niskopodłogowych
Transport publiczny musi być bezpieczny w każdych okolicznościach. Procesy operacyjne nie mogą być zakłócane. Drzwi są często w centrum uwagi. W tym przykładzie kabel używany w ruchomym systemie zasilania energią zapewnia płynne otwieranie i zamykanie. Ulepszone przewodniki i materiały osłonowe zapewniają, że nie będzie więcej awarii pomimo wysokich obciążeń ciągłych.
Przewód sterujący odpowiada przede wszystkim za monitorowane otwieranie i zamykanie drzwi. Jest to część istotna dla bezpieczeństwa, która wymaga dużej uwagi podczas wszystkich kontroli. "Aby utrzymać nasze koszty na jak najniższym poziomie, staramy się wymieniać tylko części odporne na zużycie na komponenty wysokiej jakości, które spełniają najnowsze standardy techniczne," wyjaśnia Ernst Baerhausen. "Im dłuższa żywotność kabla, tym dłuższe okresy między przeglądami, a tym samym mniejsze koszty ekonomiczne," dodaje Hans Bennerscheid.
"Główna różnica w stosunku do porównywalnych przewodów leży w żyle," wyjaśnia w rozmowie Rainer Rössel, kierownik ds. rozwoju i marketingu chainflex® i readychain® w firmie igus®. "Miedź starzeje się i z czasem staje się krucha. Przewód CF98 nie jest już czystą miedzią, ale specjalnym stopem zaprojektowanym do znacznie większych obciążeń mechanicznych."
Charakteryzuje się on tylko nieznacznie niższą przewodnością w porównaniu do czystej miedzi, co zostało zrekompensowane nieco zwiększonym przekrojem - o około 10% większą średnicą zewnętrzną w porównaniu do porównywalnego typu. Biorąc jednak pod uwagę znaczny wzrost wymagań w ostatnich latach, jest pewne, że takie wysokiej jakości rozwiązania będą potrzebne coraz częściej, aby zagwarantować niezawodność działania w krytycznym obszarze bardzo małego przekroju. Umożliwia to nowe zastosowania w systemach zasilania energią - na przykład w sektorze automatyki, w przemyśle opakowaniowym, w przemyśle montażowym i półprzewodnikowym, a także w sektorze motoryzacyjnym i bankowym.
Kable do wszystkich zastosowań
"Chociaż wywodzimy się z sektora inżynierii mechanicznej i instalacji, nasze kable mogą wykazać swoje mocne strony w wielu elementach związanych z bezpieczeństwem, takich jak automatyczne drzwi w autobusach i pociągach," wyjaśnia Rainer Rössel. "Na przykład w sektorze transportu publicznego byliśmy w stanie rozwiązać problemy z bardzo dużymi obciążeniami pociągów, co ostatecznie doprowadziło do zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów, większej gotowości operacyjnej, a tym samym większej opłacalności." Wiele drzwi kolejowych zostało już wyposażonych w nasze kable, aby zapewnić znacznie wyższą niezawodność działania. Ponieważ nie ma minimalnej ilości zakupu ani dopłaty, koszty następcze są również niższe. Ponad 750 typów kabli może być dostarczonych z magazynu na całym świecie.
Tutaj można znaleźć używane produkty
Więcej interesujących aplikacji z różnych dziedzin można znaleźć tutaj
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem