Zmień język :
Hiszpańska firma Masats opracowuje zajmujące niewiele miejsca drzwi do lekkich pojazdów szynowych z komponentami igus®
Opracowanie kompaktowych drzwi pasażerskich dla nowych lekkich pojazdów szynowych na linii Metro del Valles w Barcelonie: To zadanie hiszpańskiej firmy Masats. Aby zaoszczędzić miejsce, inżynierowie wykorzystali przewód sterujący chainflex® i e-chain® firmy igus® w mechanizmach otwierania drzwi.

Zewnętrzny płaszcz CF9.UL igus® również wykorzystuje mieszankę TPE.
TPE jest generalnie bardzo wytrzymałym materiałem. Dlatego jest stosowany w naszych wysokiej klasy przewodach do szczególnie wymagających zastosowań. Przewody sterujące serii CF9.UL mogą wytrzymać kilka milionów podwójnych uderzeń w mechanizmach otwierania drzwi pasażerskich - bez wysokich kosztów konserwacji.
Są nie tylko trwałe, łatwe w utrzymaniu i zajmują niewiele miejsca, ale także spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa i certyfikacji obowiązujące w sektorze kolejowym. Produkujemy TPE na płaszcz zewnętrzny z dodatkiem środka zmniejszającego palność w wersji trudnopalnej. Materiał ten jest również odporny na oleje, ekstremalne temperatury do -35° Celsjusza i promieniowanie UV.
Łańcuchy energetyczne z serii 05 są równie wytrzymałe, kompaktowe i zapewniają bezpieczne prowadzenie kabla sterującego podczas otwierania i zamykania drzwi - na długości skoku 700 milimetrów na drzwi. Łańcuch elektryczny® wykonany z wysokowydajnego tworzywa sztucznego ma wysokość wewnętrzną wynoszącą zaledwie dziesięć milimetrów i szerokość wewnętrzną 64 mm. Seria 05 e-chain® jest idealna do zastosowań z niską masą ruchomą, do zastosowań, w których przestrzeń jest na wagę złota. Łańcuch elektroniczny® umożliwia również bezawaryjną i długą pracę. Zaleta, która ma pozytywny wpływ na koszty operacyjne pociągu.

Jest jeszcze jeden powód, dla którego inżynierowie w Masats zdecydowali się na przewód sterujący i e-prowadnik® od igus®. igus® posiada laboratorium testowe o powierzchni 3 800 metrów kwadratowych, w którym eksperci testują przewód i e-prowadnik® w rzeczywistych warunkach w różnych formach ruchu. Wyniki są wprowadzane do internetowego kalkulatora żywotności, który przewiduje, jak długo przewód i e-prowadnik® będą działać w danym zastosowaniu.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem