Zmień język :
Innowacyjne rozwiązanie zapewniające większą elastyczność i niezawodność w krytycznych sterylnych środowiskach medycznych
Od ponad czterdziestu lat firma NUOVA BN zajmuje się opracowywaniem i produkcją stołów operacyjnych do radiochirurgii, które spełniają wymagania zarówno szpitali, jak i obiektów wojskowych. W ostatnim projekcie firma polegała na doświadczeniu igus® i zintegrowała łożyska kulkowe obrotowe wykonane ze stali nierdzewnej i wysokowydajnego tworzywa sztucznego z istniejącymi systemami sal operacyjnych. Pożądane rozwiązanie umożliwia obracanie całego systemu, pozwalając na zwiększenie zwisu pacjenta bez uszczerbku dla elastyczności pozycjonowania stołu operacyjnego.
Dzięki współpracy z igus®, NUOVA BN była w stanie nie tylko spełnić wysokie wymagania swojego stołu operacyjnego do radiochirurgii, ale także zapewnić innowacyjność i niezawodność w tym wrażliwym środowisku medycznym.
Wyposaż innowacje w produkty igus® dla Medica/Compamed 2024
Nasza usługa próbkowania zapewnia indywidualne doradztwo i projektowanie PRT, przewodów, siłowników liniowych i łożysk dla technologii medycznej.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem