Zmień język :

Przetestuj nasze systemy zasilania energią i technologie magazynowania dla technologii medycznej, które pozwolą Ci zredukować koszty.

Tech up & Obniż koszty
Tech Up: Smarowanie i bezobsługowość do użytku w obszarach wrażliwych na higienę
CostDown**:** Do 25% mniejsze zużycie i do 30% dłuższa żywotność dzięki asymetrii gwintu

Łatwe testowanie: dzięki igus ® Corner zawsze masz pod ręką najnowsze tworzywa sztuczne motion plastic, które są dostosowane do Twojej branży.
Dostarczamy ekspozytor do klienta, konfigurujemy go na życzenie i wypełniamy przegródki wybranymi produktami. Możesz też skonfigurować go samodzielnie. Jako stałą ekspozycję lub tylko na określony czas.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem