Zmień język :
Dla wielu laboratoriów, uniwersytetów i instytutów ekonomiczne wdrażanie automatyzacji ma również bardzo wysoki priorytet. Zwykle szukają oni systemów dostosowanych do ich potrzeb w wielkości partii 1, które pasują do ich budżetu. M2-Automation specjalizuje się w niestandardowych rozwiązaniach automatyki laboratoryjnej i polega na naszych bezobsługowych i bezsmarowych suwnicach w systemie napełniania do bioanalizy.

drylin® E to otwarty mechatroniczny system modułowy. Otwarty, ponieważ klienci mogą używać własnych silników do napędzania naszych wrzecion lub pasków zębatych. Dostarczane są odpowiednie adaptery lub kołnierze silnika. System modułowy obejmuje 25 różnych osi liniowych, dwanaście podziałek lub przełożeń, pasujące kable, kołnierze silnika, 20 sprzęgieł oraz wyłączniki krańcowe i pozycyjne, a także 15 różnych typów silników krokowych o momentach od 0,5 do 6 Nm, z enkoderem i hamulcem lub bez.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem