Zmień język :

Przenoszenie energii... ochrona energii... przy zachowaniu elastyczności
Do tej pory przyłącza zasilania z lądu były gniazdami montowanymi na stałe w nabrzeżu. System "e-chain reel" to mobilne gniazdo zasilania z lądu (SPO). Zapewnia to portom elastyczność, której potrzebują.
System:
Zmotoryzowany bęben e-chain ze zwijanym łańcuchem specjalnym igus®
Specjalny łańcuch z wkładkami rolkowymi i podłączonym mobilnym SPO
Mobilny SPO może być przemieszczany za pomocą istniejącego sprzętu portowego lub systemu wciągarek.
Kable są chronione i nie leżą swobodnie na terminalu.
System jest w pełni zintegrowany z procedurą bezpieczeństwa, a tym samym zapobiega naprężeniu kabla
System przenośny
Możliwość podłączenia do dowolnego stacjonarnego SPO
Z narzędziem do podnoszenia ciężkiego kabla
Długość przedłużenia 50-60 m
System instalowany na stałe
Instalacja mobilnych SPO bezpośrednio zamiast stacjonarnych SPO
Możliwe również w bardzo ograniczonych przestrzeniach montażowych
Długość przedłużenia 75-100 m
Zalety:
Różne typy statków mogą być podłączone w dowolnym momencie
Drogie kable średniego napięcia są chronione przed ścieraniem, przecięciami i innymi uderzeniami.
Łatwa obsługa i zwiększone bezpieczeństwo pracy: Mobilny SPO jest napędzany do punktu połączenia, ciężkie kable nie muszą być mozolnie przenoszone do stacjonarnego SPO na nabrzeżu
Większe bezpieczeństwo, trwałość i niższe koszty
Mobilne SPO zostało przetestowane pod kątem funkcjonalności na stronie igus®.
Zaplanuj swój terminal na przyszłość. Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia igus® w sektorze morskim. Umów się na spotkanie już dziś.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem