Łożyska polimerowe iglidur® zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich żywotność wynosiła około 30 lat. "Jest to zaleta dla naszego wielofunkcyjnego chwytaka, ponieważ koszty konserwacji są zmniejszone, a wydajność znacznie wzrasta." Test przeprowadzony we własnym laboratorium igus®, największym laboratorium testowym w branży, również dowiódł odporności łożysk na zużycie. Tutaj łożyska polimerowe konkurowały z klasycznymi łożyskami metalowymi. Oba typy łożysk obracały się na wale z azotowanej gazowo stali St52 - przy obciążeniu 30 MPa i prędkości 0,01 metra na sekundę. "Warstwa ślizgowa łożysk metalowych była zużyta już po 60 000 cykli," mówi Stefan Loockmann-Rittich, szef jednostki biznesowej łożysk ślizgowych iglidur®.
"Z drugiej strony, łożyska iglidur® serii G nie wykazywały prawie żadnych oznak zużycia nawet po 200 000 cykli. Dlatego idealnie nadają się do niezawodnego i bezobsługowego użytkowania przez wiele lat." specyfikacja, która nawiasem mówiąc dotyczy również innego typu łożysk, które można znaleźć w wielofunkcyjnym chwytaku GMG: tuleje liniowe serii drylin® R (RJM-01-16), które umożliwiają kontrolowany i bezpieczny ruch liniowy podnośnika chwytaka. "Łożyska igus® przekonują nas raz za razem, dlatego w przyszłości nadal będziemy polegać na polimerach iglidur®," podsumowuje Saadat.