Producent maszyn Neubauplan Automation Machines Pvt. Ltd. opracował i opatentował maszynę, która ustawia pudełka wysyłkowe z tektury falistej i napełnia je towarami konsumpcyjnymi, takimi jak mydło, herbatniki lub pasta do zębów, z prędkością do 500 produktów na minutę. Projekt wymagał zastosowania specjalnych komponentów na czterech stacjach:
1. Most przenośnika (patrz wideo 1 poniżej):
Bardzo mały przenośnik rolkowy (o szerokości 65 mm i długości 120 mm) miał być zaprojektowany tak, aby działał jako urządzenie pomostowe/opróżniające między systemem przenośników tej maszyny a maszyną klienta końcowego. Ten most "" powinien być również w stanie przechylić się do góry w przypadku awarii maszyny.
We wszystkich obszarach poszukiwano komponentów, które umożliwiłyby pracę bez smarowania, łatwą konserwację, minimalny poziom hałasu i niskie koszty.
2. Popychacz (wideo 2):
Z przychodzącego strumienia produktów, popychacz miał popychać ustaloną liczbę produktów w bok na przenośnik taśmowy 100 razy na minutę.
3. Podawanie kartonów (Wideo 3):
Kartony powinny być przenoszone wzdłuż systemu przenośników szybko i niezawodnie.
4. Podnoszenie kartonów (Wideo 4):
Należało znaleźć prowadnicę w celu zaprojektowania systemu przenoszenia do podnoszenia kartonów.