Mniej przestojów produkcyjnych dzięki bezkorozyjnym łożyskom w przenośniku taśmowym

Łożyska baryłkowe igubal® zwiększają wydajność browaru Chimay Trappist w Belgii

igubal® Łożysko baryłkowe H3 w rozlewni Chimay

Profil

  • Co było potrzebne: łożysko baryłkowe do przenośników taśmowych
  • Wymagania: bezsmarowe, odporne na korozję i chemikalia, z którymi łożyska mają częsty kontakt podczas czyszczenia, odpowiednie do dużych prędkości, szybki i łatwy montaż
  • Branża: Technologia napojów, paletyzacja i technologia przenośników
  • Sukces klienta: Po zastąpieniu metalowych łożysk kulkowych suchobieżnymi łożyskami baryłkowymi igubal® H3 nie ma już korodujących i zacinających się punktów łożyskowych, które prowadziły nawet do uszkodzenia wałów. Odporny na chemikalia materiał łożyskowy wytrzymuje regularne procesy czyszczenia bez żadnych problemów i sprawia, że linia butelkowania, która osiąga prędkość 55 000 butelek na godzinę, jest znacznie bardziej wydajna niż wcześniej.

Używany produkt

igubal® Łożysko przegubowe H3

igubal® łożysko baryłkowe H3
  • Dla prędkości taśmy do 200 obr.
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Odporność na wiele substancji chemicznych

pudełko na próbki łożysk baryłkowych

igubal® łożysko baryłkowe H3

Problem

Rozwiązanie

"Dzięki łożyskom igubal® H3, które są bardzo wydajne w warunkach wysokiej higieny, byliśmy w stanie rozwiązać najważniejszy problem z naszymi systemami przenośników i znacznie wydłużyć ich żywotność."

Vivien De Schryver

Technik utrzymania ruchu, Bieres De Chimay S.A.

Simon Bodart i Yannik Michna w Chimay

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa