Niezawierająca PTFE i zgodna z wymogami FDA powłoka polimerowa do urządzeń do pieczenia

Niezawodne, odporne na zużycie i bezobsługowe rozwiązanie w produkcji żywności

Profil

Zastosowane produkty

iglidur IC-05

Proszek do powlekania IC-05

Problem

Rozwiązanie

Powłoka trybologiczna nie wymaga żadnych zewnętrznych środków smarnych i dlatego jest zgodna z wymogami FDA.

Produkty z ciasta są automatycznie transportowane do następnej stacji w procesie produkcyjnym. Ponieważ powłoka nie wymaga konserwacji, można uniknąć długich przestojów.

Próbka powłoki

Zapytaj o bezpłatne próbki

  • Próbka z powłoką iglidur IC-05
  • Odpowiedni do kontaktu z żywnością zgodnie z wymogami FDA i EU10/2011
  • Wbudowane smary stałe sprawiają, że smarowanie staje się zbędne
  • 480 godzin testu w mgle solnej zgodnie z normą DIN EN ISO 9227
Podgląd opracowania technicznego dotyczącego powlekania

Opracowanie techniczne dotyczące powlekania

  • Funkcjonalność i przetwarzanie
  • Idealna powłoka do danego zastosowania
  • Wskazówki dotyczące samodzielnego powlekania
  • praktyczne przykłady zastosowań

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa