Do 60 000 butelek na godzinę

Płynna automatyzacja podczas odkręcania butelek dzięki łożyskom bezsmarowym

Profil

  • Co było potrzebne: liniowe łożysko ślizgowe drylin ® R, elementy prowadzące drylin® W, łożysko ślizgowe iglidur ®
  • Wymagania: Rozwiązania łożyskowe muszą być zawsze bezsmarowe w różnych obszarach zastosowań i charakteryzować się długą żywotnością nawet przy bardzo dużej liczbie cykli. Powinny być łatwe w czyszczeniu, niewrażliwe na korozję i odporne na agresywne środki czyszczące.
  • Sektor: Przemysł napojów
  • Sukces dla klienta: Liniowe i obrotowe łożyska ślizgowe pomagają w wielu różnych obszarach: Są wyjątkowo odporne na zużycie, działają przy dużych siłach i są całkowicie bezsmarowne i bezobsługowe. Ogólnie rzecz biorąc, znacznie obniżają koszty operacyjne.
Linia rozlewnicza do butelek z taśmociągami i obudową ze stali nierdzewnej.

Problem

Rozwiązanie

Ilustracja 1: liniowe łożyska ślizgowe drylin® składają się z cylindrycznej aluminiowej obudowy, w której umieszczona jest wymienna folia ślizgowa.

Obraz 2: Opatentowana innowacja: system automatycznego usuwania tulejek z zakrętek.

Rysunek 3: Bezobsługowe łożyska iglidur® są stosowane w systemach dźwigni przełączających, które chwytają butelki.

Ilustracja 4: W urządzeniu do zdejmowania tulei z szyjki, systemy prowadnic liniowych drylin® W są stosowane w regulatorach maski. Są one również bezobsługowe i niewrażliwe na środki czyszczące stosowane w przemyśle napojów.

Rysunek 5: Program Rink obejmuje zautomatyzowane systemy opróżniania butelek. Zawory w tych systemach są wyposażone w cylindryczne łożyska ślizgowe drylin®.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa