Zmień język :

chainflex® CFCLEAN z gwarancją 40 milionów podwójnych uderzeń
Zwiększenie gwarantowanej żywotności elementów kablowych CFCLEAN do 40 milionów podwójnych skoków przy jednoczesnym zwiększeniu obciążalności prądowej. Szeroko zakrojone testy w laboratorium igus® (powierzchnia testowa 3 800 m²) potwierdziły trwałość i zrównoważony rozwój CFCLEAN. Skutkuje to żywotnością wynoszącą 40 milionów skoków przy promieniu zaledwie 70 mm! Wraz z e-skin® flat, elementy chainflex® CFCLEAN tworzą silny zespół do ruchomego zasilania energią w pomieszczeniach czystych i posiadają nawet certyfikat cleanroom "Class 1".
| Nr art. | promień gięcia e-skin® płaski [Faktor x d] | Temperatura e-skin® płaska od / do [°C] | v maks. samonośne [m/s] | Rodzaj elementu |
|---|---|---|---|---|
| CFCLEAN1 | 70 | -10/+80 | 2 | Element sterowniczy |
| CFCLEAN2 | 70 | -10/+80 | 2 | Element koncentryczny |
| CFCLEAN3 | 70 | -10/+80 | 2 | Element danych |
| CFCLEAN4 | 70 | -10/+80 | 2 | Element systemu pomiarowego |
| CFCLEAN7 | 70 | -10/+80 | 2 | Element silnika |
| CFCLEAN8 | 70 | -10/+80 | 2 | Element BUS'owy |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem