Change Language :

chainflex® ® łączy użytkownika z napędem Siemens
Rynek kabli hybrydowych dla technologii OCC (One-Cable-Connection) firmy Siemens szybko się rozwinął w ostatnich latach. Coraz więcej klientów wykorzystuje zalety połączenia kabla serwo i kabla systemu pomiarowego w jednym kablu dla napędów SINAMICS S210. Dzięki serii przewodów CF220.UL.H, igus® od lat ma w swoim programie rozwiązanie kablowe z wysokiej jakości płaszczem zewnętrznym z PVC. Teraz dodajemy kolejną strukturę do tej rodziny, aby zapewnić jeszcze większą różnorodność dla różnych silników.
PVC jako fabryczny materiał na płaszcz zewnętrzny charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, trudnopalnością i olejoodpornością. Ponadto materiał ten został gruntownie przetestowany pod kątem zastosowania w łańcuchach energetycznych.
Oprócz zalet tego kabla, możemy zagwarantować, że będzie on gotowy do wysyłki w ciągu 36 godzin od złożenia zamówienia: oznacza to, że możesz szybko korzystać z napędu Siemens i nie musisz martwić się o czas oczekiwania z powodu problemów z dostawą.
igus® ® łączy chainflex® ® z readycable® ®
Nasze przewody hybrydowe do napędów Siemens można zamówić w naszym sklepie internetowym w stanie niezmontowanym i o długości od jednego metra. Alternatywnie oferujemy również wstępnie zmontowaną wersję z pasującym złączem Drive Cliq. Dokładnie tak, jak potrzebujesz.
| Nr art. | Ilość żył i przekrój nominalny żyły [mm²] | Średnica zewnętrzna [mm] | Indeks miedziowy [kg/km] | Masa [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H304.15.04 | (4G1,5+(2x1,5)C+(4xAWG26)C)C | 13,0 | 159 | 234 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem