Zmień język :

Morskie platformy wiertnicze stają się coraz ważniejsze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo funkcjonalne. Stosowane tam produkty muszą zatem spełniać najwyższe wymagania i są narażone na silne wpływy atmosferyczne. Seria CFCPECIAL.5XX jest idealnym rozwiązaniem w przypadku występowania dużych sił rozciągających w zastosowaniach pionowych. Dzięki nowym zatwierdzeniom DNV dla tej serii, klienci mogą być pewni, że otrzymują najlepszy możliwy produkt dzięki niestandardowym procedurom testowym DNV i rygorystycznym środkom kwalifikacyjnym.
| Nr art. | Ilość żył i przekrój nominalny żyły [mm²] | Średnica zewnętrzna [mm] | Indeks miedziowy [kg/km] | Masa [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.532.15.08.02 | (8x(2x1,5)C)C | 30 | 513 | 1014 |
| CFSPECIAL.532.15.16.02 | (16x(2x1,5)C)C | 36,5 | 972 | 1669 |
| CFSPECIAL.572.2400.01 | (1x240)C | 34,5 | 2581 | 3081 |
| CFSPECIAL.572.3000.01 | (1x300)C | 37,5 | 3189 | 3799 |
| CFSPECIAL.572.4000.01 | (1x400)C | 42 | 4269 | 5007 |
| CFSPECIAL.592.001 | (30G4,0+4x(2x2,5)C)C | 44 | 1.750 | 2630 |
| CFSPECIAL.562.PE.700.01 | 1G70 | 19.5 | 713 | 867 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem