Przedłużenia przekroju poprzecznego 6 serii przewodów chainflex®

Przedłużenia przekroju poprzecznego CF
Przetestowany w laboratorium testowym chainflex® i objęty 4-letnią gwarancją

Dane techniczne

Nr art.Ilość żył i przekrój nominalny żyły [mm²]Średnica zewnętrzna [mm]Indeks miedziowy [kg/km]Masa [kg/km]
CF140.05.04.UL(4G0,5)C7,53881
CF150.UL.15.25.25G1,524,5371746
CF211.PUR.03.06.02 (6x(2x0,34))C10,063119
CFLG.12LB.9/12512x9/12515,00125
CF211.007(3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C5,52545
CF330.2400.01.D1x24029,523512436

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak

Manager Produktu przewody chainflex®

+48 882 834 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa