Zmień język :
Panel sterowania piłą lub inną maszyną do obróbki drewna zawsze brzmi jak prosta aplikacja. Generalnie to prawda, ale niezawodność jest tutaj najważniejsza, ponieważ wpływa na każdą funkcję maszyny. Promienie są często duże, a w przypadku drewna lub innych materiałów budowlanych, płaszcz CF880 z PVC radzi sobie świetnie dzięki dobrym właściwościom ściernym. Takie systemy są często instalowane na całym świecie i dlatego wymagają nie tylko niezawodnej żywotności, ale także homologacji UL.

Tam, gdzie kiedyś kamienie były obrabiane z innymi kamieniami w technologii produkcyjnej, dziś są obrabiane przez obrabiarki na przemysłowych liniach produkcyjnych. Piły i frezarki, piły trakowe lub piły blokowe są często używane w obróbce kamienia. Przewody sterownicze używane w prowadniku kablowym, które znajdują się w aplikacji, są narażone na drobny pył, wibracje, kamienie i fragmenty narzędzi. Jest to również dość suche środowisko. Przewody z płaszczem zewnętrznym z PVC najlepiej nadają się do stosowania w obróbce kamienia, ponieważ PVC jest materiałem wysoce odpornym na ścieranie i zginanie. Przewód sterowniczy CF881 jest optymalnym wyborem, ponieważ płaszcz zewnętrzny z PVC pozwala mu wytrzymać istniejące wpływy środowiskowe i jest korzystną alternatywą dla przewodów PUR, które nie są konieczne w takich suchych zastosowaniach prowadnika kablowego.

Rodzina przewodów sterowniczych CF5 jest dostępna w ogromnej liczbie kombinacji żyła/przekrój. Suwnice wewnętrzne bardzo często wykorzystują przekroje 1,5 mm i 2,5 mm do zasilania przycisków, wyłączników krańcowych, silników czy nawet prostych lamp. Długie przesuwy na hali, które mogą wynosić ponad 80 m, są wymagające. Krótka długość skoku i żyły splecione w wiązki sprzyjają długiej żywotności. Zanieczyszczenia z pyłów i spalin wpływają jednak również na przewody w obszarze dachu hali, a odporny na ścieranie, olejoodporny płaszcz zewnętrzny sprawdza się bardzo dobrze.

Celem testu było określenie żywotności przewodu sterowniczego chainflex. CF891 musi być w stanie niezawodnie wytrzymać ciągły ruch, na przykład w obrabiarkach lub maszynach przetwórczych. Ponadto zastosowanie w takich maszynach często oznacza, że przewód wchodzi w kontakt z olejami. Jeśli chodzi o odporność na olej, na szczególną uwagę zasługuje zewnętrzna powłoka CF891, iguPUR. Ten materiał płaszcza został opracowany przez igus specjalnie dla obrabiarek. Ten płaszcz zewnętrzny w połączeniu z przetestowaną żywotnością wynoszącą 14,5 miliona cykli sprawia, że ten przewód sterowniczy jest niezawodnym wyborem dla Twojej maszyny.

Oczyszczalnie ścieków mogą na pierwszy rzut oka nie wyglądać na zbyt wyrafinowane, ponieważ w nowoczesnych zakładach często jest wystarczająco dużo miejsca, aby zaplanować system zasilania o dużych rozmiarach. Ale nawet przy wystarczającej ilości miejsca, przewody zainstalowane w tych systemach muszą być odporne na niekorzystne warunki pogodowe, takie jak mróz, deszcz i promienie UV. Idealnie byłoby, gdyby systemy te wymagały jak najmniej konserwacji pomimo pracy w trybie 24/7. Zewnętrzny płaszcz zewnętrzny CF9 wykonany z TPE jest szczególnie odporny na temperatury do -35°C i promieniowanie UV. Nawet na długich przesuwach znacznie przekraczających 100 metrów, które można osiągnąć dzięki systemom tego typu, przewód zachowuje całą obiecaną żywotność dzięki wypełnieniu międzyżyłowemu i żyłom skręcanym w pęczki.

W teście oceniano żywotność przewodów chainflex w ekstremalnie niskich temperaturach. Systemy w zastosowaniach zewnętrznych wymagają przewodów odpornych na zimno. To właśnie niskie temperatury wpływają na materiał - w szczególności na materiał płaszcza zewnętrznego. Występują one w takich miejscach jak porty, gdzie przewody są stale narażone na trudne warunki środowiskowe. Zastosowania narażone na działanie wody morskiej, dużych różnic temperatur i opadów atmosferycznych wymagają przewodów, które są wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Typowym obszarem zastosowania tego przewodu sterowniczego są zautomatyzowane systemy magazynowania i kompletacji zamówień Niezawodna transmisja energii i sygnałów odgrywa kluczową rolę, zwłaszcza w aptekach, które coraz częściej polegają na zautomatyzowanych magazynach. Umożliwia to sprawne przetwarzanie zamówień i szybkie udostępnianie wymaganych leków.
CF10.25.12 udowadnia swoją wartość dzięki specjalnie opracowanemu płaszczowi zewnętrznemu TPE i zoptymalizowanej konstrukcji. Wytrzymały płaszcz chroni przewód przed obciążeniami mechanicznymi. Jednocześnie specjalny splot żył zapobiega ewentualnym pęknięciom żył i minimalizuje zużycie nawet przy długich cyklach pracy.
Dzięki tym specyfikacjom, przewód sterowniczy oferuje niezawodne rozwiązanie dla wysoce mobilnych zastosowań, takich jak te wymagane dla chwytaków w zautomatyzowanych systemach. Długa żywotność i wysoka nośność zapewniają płynną pracę i minimalizują nieplanowane przestoje.

Roboty 6-osiowe są obecnie standardem w branży. Wszechstronne automaty vendingowe są już w pełni zintegrowane z produkcją samochodów. Niezależnie od tego, czy wymagane jest spawanie, klejenie, cięcie laserowe czy po prostu chwytanie, roboty obracają się i poruszają w pełni automatycznie. Dlatego pomocne jest, aby przewód do czujników, chwytaków, silników i wielu innych elementów był równie elastyczny! CF77.UL.D jest dostępny zarówno jako przewód czujnika, jak i o przekroju poprzecznym do 6 mm² do sterowania silnikami. Idealny do zastosowań skrętnych z +/- 180° na metr długości przewodu, ale może być również używany do długich przesuwów liniowych, np. w siódmej osi. Dzięki karbowanemu płaszczowi zewnętrznemu z PUR, przewód jest również wytrzymały, gdy sytuacja staje się nieco trudna lub gdy w grę wchodzi olej.

Jednym z obszarów zastosowań CF98.PLUS jest technologia medyczna. Tutaj skupiamy się na systemach do automatycznego przygotowywania próbek w laboratorium lub urządzeniach MRI. Ze względu na kompaktową konstrukcję takich systemów, często dostępna jest niewielka przestrzeń montażowa, co stanowi wyzwanie związane z ograniczoną przestrzenią i związanymi z nią ciasnymi promieniami gięcia w maszynach. Zwłaszcza podczas przygotowywania próbek występuje ciągły ruch z dużą liczbą cykli, na który przewód jest narażony i który musi wytrzymać.
CF98.PLUS został opracowany specjalnie do zastosowań o bardzo małych promieniach gięcia. Dzięki wytrzymałemu płaszczowi zewnętrznemu z TPE z łatwością wytrzymuje duże obciążenia i liczne cykle występujące w takich warunkach pracy.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem