Zmień język :
Tutaj znajdziesz wszystkie raporty z testów żywotności naszych kabli serwo.

Wykorzystanie CF887 w praktyce
Serwonapędy można znaleźć wszędzie, na przykład w robotach liniowych stosowanych w przemyśle opakowaniowym. Hale logistyczne, w których znajdują się te urządzenia, są zwykle dobrze hartowane, olej i inne wpływy są również rzadkie lub nie występują, tylko prędkość i promień gięcia nie mogą wymagać zbyt wiele od kabla. Płaszcz zewnętrzny CF887 z PVC jest elastyczny i odporny na ścieranie, stworzony do ciągłego ruchu w łańcuchu energetycznym, a także bardzo atrakcyjny ekonomicznie. Dzięki gwarantowanej żywotności, konserwacja może być dobrze zaplanowana, a awarie spowodowane np. korkociągiem nie mają już miejsca.

Zastosowanie CF21.UL w praktyce
Pył drzewny i wióry są powszechne w przemyśle meblarskim. Warunki te są szczególnie powszechne podczas korzystania z maszyn do obróbki drewna. Charakteryzują się one dużą wszechstronnością funkcji obróbki: frezowanie, wiercenie, piłowanie. Wszystkie te maszyny wykorzystują systemy napędowe, a tym samym kable serwo. Jeśli chodzi o ciasne przestrzenie montażowe lub duże odległości na suwnicach, konstrukcja z płaszczem wewnętrznym gwarantuje niezawodność.
Serwoprzewód CF270.UL.D

Wykorzystanie CF270.UL.D w praktyce
W dzisiejszych czasach serwomotory stały się niezbędne. Na rynku dostępnych jest wielu producentów o różnych wymaganiach. Jednak konwencjonalne kable osiągają swoje granice, zwłaszcza w zastosowaniach ruchomych. Klasycznym przykładem zastosowania serwomotorów są centra tnące i obróbcze. W tych systemach kable nie tylko poruszają się bardzo często i w ciasnych promieniach, ale także muszą wytrzymać szeroki zakres wpływów środowiskowych. Opiłki, olej, woda i środki czyszczące są na porządku dziennym. Materiał poliuretanowy CF270 może wytrzymać to wszystko. Dzięki odporności na olej i karby, przewód może być używany przez cały okres eksploatacji w temperaturach od -20 do +80°C.

Zastosowanie CF270.UL.D w praktyce
Celem testu było określenie żywotności kabla serwo w łańcuchu energetycznym. CF270 to tak zwany kabel wrzecionowy "" . Ten typ kabla jednożyłowego jest stosowany na przykład w wysokowydajnych centrach tokarskich lub maszynach CNC. W obu przykładach zasilanie jest wyzwaniem, ponieważ aplikacje wymagają czasami tworzenia bardzo precyzyjnych i bardzo złożonych form. Ponadto kabel w takich maszynach znajduje się bezpośrednio na obrabianym przedmiocie i dlatego musi być wysoce odporny na wióry metalowe, a przede wszystkim na stosowane oleje. Dzięki zewnętrznemu płaszczowi PUR, kabel ten spełnia te kryteria, a także może zagwarantować bezawaryjne użytkowanie dzięki przetestowanej żywotności.

Używanie CF27.D w praktyce
Olej, ciasny promień gięcia, wióry, szybkie i częste ruchy. Nowoczesna frezarka to prawdziwa sala tortur dla kabli. Dzięki odpornemu na karbowanie płaszczowi zewnętrznemu PUR, CF27.D jest idealnie przystosowany do pracy w oleju i opiłkach. Płaszcz wewnętrzny z TPE i płaski kąt oplotu ekranu sprawiają, że nawet najmniejszy promień gięcia do 7,5xd jest łatwy dla tego kabla serwo. Odpowiedni w przekrojach wszystkich popularnych rozmiarów silników, zarówno jako pojedyncza żyła, bez pary sterującej, jak i z jedną lub dwiema parami sterującymi. Różne atesty, takie jak UL, umożliwiają również stosowanie na całym świecie.

Wykorzystanie CF29.D w praktyce
Kable z rodziny CF29.D są często używane w maszynach do magazynowania i pobierania (SRM). Są one wykorzystywane w podnośnikach masztowych. Wysoka dynamika i niskie temperatury stanowią duże wyzwanie dla stosowanych komponentów. Muszą one wytrzymywać ekstremalnie niskie temperatury, np. w chłodniach.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem