Zmień język :
Na obrabiarki nakładane są różne wymagania. Między innymi wymagana wytrzymałość musi być spełniona, ale ważna jest również efektywność ekonomiczna każdego systemu. Mając na uwadze te aspekty, zawsze ważne jest, aby rozważyć, która jakość przewodu jest odpowiednia dla danego zastosowania. Na system cięcia laserowego nie ma wpływu olej ani podobne chemikalia, dlatego ważne jest, aby przewody napędowe były jak najbardziej elastyczne i dobrze chronione przed pyłem i wiórami. CF886 nadaje się do tego środowiska dzięki odpornemu na ścieranie płaszczowi zewnętrznemu z PVC. Jeśli w grę wchodzi olej, na przykład w centrum obróbczym, to **płaszcz zewnętrzny** iguPUR CF896 jest opłacalną alternatywą dla klasycznych kabli PUR.

Piłowanie, frezowanie, okrawanie, klejenie: w przemyśle drzewnym istnieje wiele silników, które muszą być przenoszone — nie tylko ze względu na stale rosnącą automatyzację procesów. Aplikacje te mogą na pierwszy rzut oka wydawać się proste, ale również w tym przypadku niezawodność procesu i brak konieczności konserwacji są niezwykle ważne. CF886 idealnie sprawdza się w warunkach panujących w halach fabrycznych. Dzięki dobrym właściwościom ściernym, zewnętrzny płaszcz PVC nie ma problemów z pyłem lub wiórami, a ekranowanie przewodu oznacza, że sąsiednie przewody danych lub sterownicze nie są naruszane. Ponieważ takie systemy są stosowane na całym świecie, wymagają one nie tylko niezawodnej żywotności, ale często także homologacji UL.

Ciasne przestrzenie, środki czyszczące, brud i mnóstwo uderzeń — wszystko to można znaleźć w myjni samochodowej. CF30 został zaprojektowany z myślą o takich wymaganiach i nadaje się również do zastosowań w temperaturach od +5 do +70°C dzięki zewnętrznemu płaszczowi z PVC. Przewód jest odporny na oleje i niepodtrzymujący palenia; ma również dobre właściwości ślizgowe i może pokonywać odległości do 100 m. Dla rynku międzynarodowego ważne jest, aby przewód ten posiadał certyfikat UL.

Automatyzacja procesów w przemyśle motoryzacyjnym to oszczędność czasu i pieniędzy. Technologia automatyzacji w linii produkcyjnej jest istotnym punktem oraz wymaga wielu technologii napędowych z silnikami i konwerterami. Od konstrukcji szkieletu, przez lakiernię, po końcowy montaż — systemy znajdują się w odmiennych środowiskach i stykają z różnymi materiałami. We wszystkich tych obszarach wymagane są przewody silnikowe spełniające surowe wymagania przemysłu motoryzacyjnego.

Zakłady recyklingu odpadów nie są czystym miejscem; wysokie temperatury, brud i zwykle duże odległości mogą stanowić problem dla przewodami. Szczególnie w ekstremalnych warunkach, jakie panują w gospodarce odpadami, ważne jest jednak posiadanie systemów niezawodne. CF35.UL jest do tego stworzony. Niezależnie od tego, czy jest to ekstremalnie wysoka wilgotność w kompostowni, czy też kurz i brud związany z utylizacją termiczną. Dzięki płaszczowi zewnętrznemu z TPE, przewód jest przystosowany do pracy w temperaturach od -35 do +90°C i nie szkodzą mu nawet biooleje. Długie przesuwy do 400 metrów są tak samo małym problemem, jak ciasne przestrzenie montażowe lub promieniowanie UV w systemie zewnętrznym. Ponieważ takie rozwiązania są oczywiście stosowane na całym świecie, warto również wspomnieć o zatwierdzeniu UL.

Awarie przewodów z pewnością nigdy nie są pożądane. Jednak awaria kabla podczas ruchu suwnicy i wózka jest nie do pomyślenia. Tutaj wymagana jest niezawodność i maksymalne bezpieczeństwo. Stosowane przewody silnikowe są zatem narażone na poważne wyzwania. Temperatury od -40°C do +80°C nie są rzadkością. Ponadto, zwykle występują długie przesuwy, a zatem wysokie obciążenia z powodu ciągłego użytkowania i kurzu. Zastosowany przewód silnikowy musi wytrzymać wszystkie te warunki.

Celem testu było określenie żywotności skręcanego przewodu silnikowego z rodziny przewodów robotycznych CFROBOT7. CFROBOT7 musi niezawodnie wytrzymywać ciągłe ruchy, takie jak w robotach ze skrętem +/-180°, jak to ma miejsce w przemyśle motoryzacyjnym.
W takich zastosowaniach często zdarza się, że roboty są w ciągłym ruchu, a kable są stale narażone na skręcanie. Dzięki ekranowi ogólnemu i wytrzymałemu płaszczowi zewnętrznemu PUR, przewód ten jest idealny do ruchów w zakresie 3D.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem