Zmień język :
| Numer próby: 5034 | Żywotność: 45 milionów uderzeń |
|---|---|
| Leitungstyp: CF29.25.15.02.01.D | promień gięcia: 100 mm (współczynnik 7,2 x d) |
| Typ kabla: Bezhalogenowy TPE |

W tym teście analizowano żywotność kabla CF29.25.15.02.01.D w łańcuchu elektronicznym® o promieniu 100 mm
Kable z rodziny CF29.D są często używane w maszynach do magazynowania i pobierania (SRM). Są tam wykorzystywane w mechanizmie podnoszenia masztu. Wysoka dynamika i niskie temperatury stanowią duże wyzwanie dla stosowanych komponentów. Muszą one wytrzymywać ekstremalnie niskie temperatury, na przykład w chłodniach.
Test wykazał, że oczekiwana żywotność kabla serwo CF29.25.15.02.01.D wynosi 45 milionów skoków i nie ma problemów z bardzo niskimi temperaturami do -35 ° C.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem