Zmień język :

Grupa kabli CFSPECIAL została opracowana przez nas z myślą o specjalnych zastosowaniach lub określonej grupie klientów. W przypadku specjalnych zastosowań ruchomych, które wykraczają poza zwykłe zastosowania nośników kablowych, zwykle można użyć tylko specjalnych kabli. Jednak zawsze oznacza to minimalną ilość produkcyjną, co zwykle jest nierealne dla klientów zajmujących się konserwacją lub bardzo małymi zastosowaniami. Szczególną cechą rodziny CFSPECIAL jest to, że jest ona dostępna jako kabel katalogowy, dzięki czemu może być szybko dostarczona. Program ten jest naturalnie znacznie węższy, ale może być szybko rozszerzony przez nas w dowolnym momencie. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego kabla do konkretnego zastosowania, skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Aby dać Ci przegląd tego, co już dziś jest możliwe, pokrótce przedstawimy Ci wszystkie nasze rodziny kabli, które znajdziesz w sekcji kabli specjalnych. Chcemy stale dostosowywać ten obszar do życzeń naszych klientów i jesteśmy otwarci na nowe wyzwania - rzuć nam wyzwanie. Więcej informacji można znaleźć na naszym blogu
Przewód kompensacyjny termopary: Przewód kompensacyjny termopary to połączenie między termoparą a urządzeniem pomiarowym. Przewód kompensacyjny termopary musi być wykonany z tych samych materiałów co termopara. W przeciwnym razie pomiar byłby zafałszowany z powodu niepożądanych dodatkowych napięć termoelektrycznych.
CFFLAT: Kabel ten został specjalnie opracowany dla małych przestrzeni montażowych, w których nadal wymagane są duże przekroje przewodów. Używamy płaskiej konstrukcji kabla z plecionym przewodnikiem w rdzeniu.
kabel do zastosowań o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: Numer katalogowy CFSPECIAL.182 to nasz kabel o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Dzięki wbudowanemu oplotowi aramidowemu w płaszczu zewnętrznym, kabel ten może wytrzymać siłę rozciągającą o 15 000% wyższą niż standardowa.
Kabel siódmej osi: Kabel do zasilania całego robota, gdy jest on zamontowany na tak zwanej 7. osi. Jest to oś, która pozwala robotowi poruszać się wraz z obrabianym przedmiotem. Struktury kabli odpowiadają specyfikacjom elektrycznym producenta robota.

Siła rozciągająca, która może działać na kabel, jest opisana w normie DIN VDE 0298, część 3, punkt 7.1. W uproszczeniu oznacza to, że zgodnie z VDE dopuszczalne jest obciążenie kabla siłą rozciągającą 15N na 1mm żyły głównej. Oznacza to na przykład, że kabel o strukturze 4G1.0 może być poddany sile 4x1x15N, czyli 60N. Nie ma znaczenia, czy siła ta jest generowana na przykład przez sprężynę używaną do napinania kabla, czy przez ciężar swobodnie zawieszonego kabla. Jeśli występują większe siły, muszą one zostać pochłonięte przez zewnętrzny element nośny. To właśnie robimy z CFSPECIAL.182. Specjalny oplot nośny jest formowany w dwuwarstwowym płaszczu zewnętrznym, który pochłania niewiarygodne siły do 15 000% powyżej normy. Zostało to udowodnione przez swobodnie wiszący kabel Ethernet na 11 piętrach przez wiele lat. Tutaj znajdziesz aplikację, która może nakreślić rozwiązanie dla Ciebie.
Czy znasz już nasze narzędzie online?
Łatwe wyszukiwanie, wybór odpowiedniego typu, obliczanie żywotności i zamawianie online

Wyszukiwarka produktów
Szybko znajdź odpowiedni kabel

Kalkulator żywotności
Oblicz żywotność dowolnego przewodu chainflex®

Kalkulator dopłaty do miedzi
Obliczać dzienna dopłata za miedź

Konfigurator niestandardowych kabli
Skonfiguruj swój niestandardowy kabel w zaledwie 3 minuty

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem