Przewód średniego napięcia

Wszystkie informacje na temat przewodów średniego napięcia

Gdzie używany jest przewód średniego napięcia?

Port z dźwigami kontenerowymi i odbiciami w spokojnej wodzie.

Przewód średniego napięcia CFCRANE

Przewód chainflex CFCRANE z osłoną ochronną i budową żył.
Prowadnik kablowy na stalowej konstrukcji z czerwonymi przewodami.

Gwarantowana żywotność CFCRANE w skrócie:

Podwójne cykle5 milionów7,5 miliona10 milionów
Temperaturav maks. [m/s]v maks. [m/s]a maks.PrzesuwR min. [Faktor x d]R min. [Faktor x d]R min. [Faktor x d]
od/do [°C]samonośneślizgowe[m/s²][m]
-20 / -1012,513,514,5
-10 / +7010650> 400101112
+70 / +8012,513,514,5