Zmień język :
W technologii napędów liniowych stosuje się dwa rodzaje stali nierdzewnej: X46 (stal wysokiej jakości) oraz stal nierdzewną 304/316. Stal X46/wysokiej jakości to hartowana stal nierdzewna, natomiast stal nierdzewna 304/316 to stal nierdzewna niehartowana.

Stoły liniowe i prowadnice osi liniowych wykonane z hartowanej stali nierdzewnej są zazwyczaj oferowane w połączeniu z systemami łożysk kulkowych z recyrkulacją kulek oraz prowadnicami z łożyskami rolkowymi. Metalowe kulki systemu prowadnic wymagają wytrzymałej powierzchni bieżnej, aby zapobiec tworzeniu się rowków. Hartowana stal nierdzewna, taka jak AISI 420C, AISI 440B i AISI 440C, charakteryzuje się stosunkowo wysoką zawartością węgla (ponad 0,5%), co jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia procesu hartowania. Oznacza to, że hartowana stal nierdzewna jest tylko w pewnym stopniu odporna na korozję. Niezbędne smarowanie systemów łożysk kulkowych z recyrkulacją kulek i prowadnic łożysk rolkowych niesie ze sobą niebezpieczeństwo zanieczyszczenia produktów — co jest niepożądane w wielu obszarach.

Układ łożysk ślizgowych (po lewej stronie zdjęcia) w porównaniu z układem łożysk kulkowych z recyrkulacją kulek (po prawej stronie zdjęcia)
Niehartowana stal nierdzewna ma niższą zawartość węgla i gorszą twardość, ale jest znacznie bardziej odporna na korozję oraz agresywne środki czyszczące i chemikalia. Ponieważ systemy łożysk kulkowych z recyrkulacją kulek i prowadnice z łożyskami rolkowymi nie są tak dobrze przystosowane do poruszania się po niehartowanej stali nierdzewnej, stosuje się system łożysk ślizgowych. Siła wywierana w poszczególnych punktach na materiał szyny zamieniana jest na siłę powierzchniową. Obciążenie szyny liniowej rozkłada się na większej powierzchni, co pozwala uniknąć zużycia materiału.
Zalety wkładek łożysk ślizgowych w porównaniu z systemem łożysk kulkowych z recyrkulacją kulek
Wkładki łożysk ślizgowych wykonane z wysokowydajnych polimerów, stosowane przez firmę igus, są bezsmarowe i bezobsługowe, dzięki czemu stanowią idealne rozwiązanie dla modułów liniowych ze stali nierdzewnej. W niektórych zastosowaniach stosuje się połączenie systemu łożyska ślizgowego z osią liniową ze stali nierdzewnej ze względu na zalety tego systemu napędu liniowego.
Wszędzie tam, gdzie konieczne jest rezygnowanie ze smarowania, a elementy maszyn mają kontakt z żywnością, silnymi środkami czyszczącymi, a nawet substancjami chemicznymi, niezbędna jest stal nierdzewna. Aby zminimalizować nakład pracy związany z konserwacją i czyszczeniem, firma igus opracowała moduły liniowe i osie liniowe dostosowane właśnie do tych wymagań — moduły liniowe drylin wykonane ze stali nierdzewnej.