Technika napędowa - wiki

Wszystkie pytania i odpowiedzi dotyczące technologii napędowej

Wiedza na temat silników elektrycznych

Do sklepu online z silnikami elektrycznymi
Przejdź do sklepu online z silnikami krokowymi
Przejdź do sklepu online z silnikami DC
Przejdź do sklepu online z silnikami BLDC

Artykuły na temat silników elektrycznych

przekładnia

Która przekładnia pasuje do danego silnika?

silnik ze śrubą pociągową

Produkcja i montaż silników ze śrubą pociągową

Rezystor hamujący

Czym jest rezystor hamujący?

enkoder

Podłącz enkodery igus do urządzeń Beckhoff i B&R

Serwo silnik a silnik krokowy

Silniki serwo a silniki krokowe: jak wybrać odpowiedni model

Kołnierz

Jak połączyć mój silnik z osią liniową firmy igus

Wiedza na temat systemów sterowania

Przejdź do sklepu online z systemami sterowania silnikami
Przejdź do przykładowych programów

Artykuły dotyczące systemów sterowania silnikami

System sterowania silnikiem D1

Jakie funkcje pełni system sterowania silnikiem D1?

PROFINET_2010_CMYK.tif

Czym jest PROFINET? Wszystko, co musisz wiedzieć

Serwer WWW

Sterowanie silnikiem za pośrednictwem serwera internetowego — jak to działa?

Wiedza na temat osi liniowych

  • Pas zębaty: Wykorzystuje napięty pas do ruchu liniowego
  • Napęd śrubowy: Wykorzystuje on śrubę prowadząc ą lub śrubę kulową
  • Napęd zębatkowy: Wykorzystuje mechanizm zębatkowy do uzyskania ruchu liniowego
  • Do stosowania przy dostosowywaniu formatu
  • W ekstremalnych warunkach (upał, zimno)
  • Gdy wymagana jest odporność na korozję
  • Gdy wymagana jest cicha praca
  • Do krótszych przesuwu o długości do 1,5 metra
  • Dla małych i średnich prędkości
  • W celu uzyskania wysokiej dokładności
Przejdź do sklepu online z osiami śrubowymi prowadzącymi
  • Gdy wymagane są duże prędkości
  • Do przesuwu do 3 m
  • Jeśli konstrukcja ma być bardzo płaska
  • Jeśli dokładność pozycjonowania może wynosić >0,1 mm
Przejdź do sklepu online z napędem z paskiem zębatym
  • Długa żywotność: wytrzymała konstrukcja zapewniająca trwałą wydajność
  • Wysoka nośność: efektywna obsługa dużych obciążeń
  • Odporność w różnych warunkach środowiskowych: Niezawodne działanie w szerokim zakresie warunków środowiskowych
  • Zastosowanie w aplikacjach heavy duty: Idealne rozwiązanie do wymagających zastosowań przemysłowych
  • Odporność na wysokie temperatury: nadaje się do stosowania nawet w ekstremalnych temperaturach
Przejdź do sklepu online z osią listwy zębatej
Szybka wymiana tulei w stołach liniowych
  • Robotyka i automatyka
  • Wyposażenie medyczne
  • Systemy automatyki przemysłowej
  • Wysoka precyzja: doskonała dokładność i powtarzalność
  • Łatwa integracja: Proste podłączenie do cyfrowych systemów sterowania
  • Cicha praca: niski poziom hałasu
  • Czysta praca: nie wymaga stosowania płynów ani sprężonego powietrza
  • Wymagania dotyczące siły: Jaką masę lub opór należy pokonać?
  • Wymagania dotyczące prędkości: Jak szybki musi być ten ruch?
  • Wymagania dotyczące precyzji: Jak duża musi być dokładność?
  • Skok: Jaką odległość musi pokonać piłka?
  • Warunki środowiskowe: temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie
  • Specyfikacje budżetowe: Koszty nabycia i koszty eksploatacji

Artykuły dotyczące osi liniowych

Kołnierz

Jak połączyć mój silnik z osią liniową firmy igus

Oś liniowa ze stali nierdzewnej

Zalety i zastosowanie modułów liniowych ze stali nierdzewnej

Połączenie silnika

Wyrównanie silnika na osi igus — tak przebiega montaż

Osie liniowe

Jakie są rodzaje siłowników liniowych?