Produkcja i montaż silników ze śrubą pociągową

Czym jest silnik z śrubą pociągową?

DRE_GEN_silnik_krokowy_nema_8_kolaż_XX_1.png

Ustawianie prawidłowej prostoliniowości śruby pociągowej

Silnik rysujący
  • SMP 0,2, bicie promieniowe wynoszące 0,2 mm mierzone w odległości 100 mm od kołnierza silnika            
  • SMP u, nieukierunkowane bez definicji

Wybór odpowiedniej długości śruby pociągowej

Długość śruby napędowej
  • Długość śruby pociągowej = długość całkowita wraz z pin montażowy i korba
  • Długość śruby pociągowej bez elementów = długość śruby pociągowej mierzoną od kołnierza silnika, bez sworznia montażowego i korby
  • Skok = długość śruby pociągowej bez podpory minus długość nakrętki
Wiki o silnikach

Artykuły o bardziej specjalistycznej tematyce

Wyszukiwarka silników elektrycznych

Wyszukiwarka silników elektrycznych

Zapytanie o nowości silnikowe

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa