Jakie są rodzaje napędów liniowych?

DRE_PROD_3_siłowniki_z_silnikami_na_jednym_zdjęciu_XX_1

Elektromechaniczne napędy liniowe

Film (w języku angielskim)

Napędy liniowe z napędem pasowym zębatym

siłownik napędzany śrubą

Napędy liniowe ze śrubami pociągowymi z łożyskami ślizgowymi

Napędy liniowe ze śrubami kulowymi

drylin GRR 1280 czarny

Napędy liniowe z listwą zębatą

Hydrauliczne napędy liniowe

DRE_TD_Animacja_pneumatycznych_siłowników_liniowych_XX_1

Pneumatyczne napędy liniowe

DRE_TD_Piezoelektryczne siłowniki liniowe typu „inchworm” XX 1

Piezoelektryczne napędy liniowe

  • Napędy piezoelektryczne typu „stick-slip”: Wykorzystują one profil napięcia do wytworzenia powolnej fazy „stick” o wysokim tarciu, po której następuje szybka faza „slip” o niskim tarciu. To połączenie wykorzystuje bezwładność do wykonywania ruchów małymi krokami.
  • Napędy piezoelektryczne krokowe: Wykorzystują one kilka skoordynowanych elementów piezoelektrycznych, takich jak "ramiona", które kolejno zaciskają, rozciągają/zginają i zwalniają element, umożliwiając "ruch krokowy" o długim skoku.
  • Piezoelektryczne napędy ultradźwiękowe: Działają one w zakresie wysokich częstotliwości (ultradźwięków), wykorzystując drgania rezonansowe, które są przekształcane w ruch eliptyczny w punkcie styku ciernego, co pozwala na szybkie i płynne przemieszczanie ślizgu.
Wiki o silnikach

Artykuły o bardziej specjalistycznej tematyce

Próbka

Darmowe próbki

Opracowanie techniczne technologii napędowej

Zamów opracowanie techniczne