Silniki serwo a silniki krokowe

Silnik serwo a silnik krokowy: jak wybrać odpowiedni model?

DRE_PROD_Zdjęcie_produktu_silnika_serwo_XX_1

Czym jest silnik serwo?

specyfikacje techniczne:

  • Metoda sterowania: Sygnały modulacji szerokości impulsu (PWM), często w połączeniu z regulatorami PID, sterują położeniem i prędkością silnika
  • System sprzężenia zwrotnego: Wykorzystuje enkodery lub resolwery do sprzężenia zwrotnego położenia
  • Charakterystyka momentu obrotowego: Doskonały moment obrotowy w całym zakresie prędkości obrotowych, wysoki moment obrotowy przy niskich prędkościach obrotowych
  • Zastosowania: robotyka, maszyny CNC, systemy automatyki o zmiennym obciążeniu

Korzyści:

  • Wysoka dokładność: Silniki serwo charakteryzują się wyjątkową precyzją i powtarzalnością, dzięki czemu idealnie nadają się do zadań wymagających precyzyjnego pozycjonowania.
  • Regulacja prędkości i momentu obrotowego: System zamknięty pozwala serwo silnikom utrzymywać stałą prędkość i zapewniać różne poziomy momentu obrotowego, nawet przy zmiennych warunkach obciążenia.
  • Mniejsze wytwarzanie ciepła: Silniki serwo są bardziej wydajne w porównaniu z silnikami krokowymi, co skutkuje mniejszym wydzielaniem ciepła podczas pracy.

Ograniczenia:

  • Wysokie koszty: Silniki serwo są zazwyczaj droższe od silników krokowych, głównie ze względu na dodatkowe urządzenia sprzężenia zwrotnego oraz bardziej złożone układy sterowania.
  • Złożony system sterowania: Konfiguracja i regulacja parametrów systemu sterowania silnika serwo może być trudna i wymaga specjalistycznej wiedzy.
 DRE_GEN_Silnik_krokowy_Karta_produktu_EN_1

Czym jest silnik krokowy?

specyfikacje techniczne:

  • Metoda sterowania: Sygnały impulsowe sterują sekwencją kroków silnika; w celu uzyskania płynniejszego ruchu można zastosować mikrokroki
  • Układ sprzężenia zwrotnego: Zazwyczaj bez sprzężenia zwrotnego (pętla otwarta); wersje z pętlą zamkniętą są mniej powszechne
  • Charakterystyka momentu obrotowego: Wysoki moment trzymający przy niskich prędkościach, ale malejący wraz ze wzrostem prędkości
  • Zastosowania: drukarki 3D, wycinarki laserowe oraz inne zastosowania charakteryzujące się niewielkimi obciążeniami i wysoką precyzją

Korzyści:

  • Opłacalność: Silniki krokowe są bardziej ekonomiczne niż silniki serwo, dzięki czemu cieszą się popularnością w projektach, w których liczy się oszczędność.
  • Prosty system sterowania: Układ w pętli otwartej upraszcza sterowanie silnikami krokowymi, co pozwala na łatwą realizację tego rozwiązania bez konieczności stosowania skomplikowanych algorytmów sterowania.
  • Moment trzymający: Silniki krokowe mogą utrzymywać pozycję bez konieczności ciągłego zasilania, co stanowi zaletę w zastosowaniach wymagających statycznego utrzymywania pozycji.

Ograniczenia:

  • Ograniczona wydajność przy dużych prędkościach: Silniki krokowe mogą tracić na wydajności przy wyższych prędkościach z powodu rezonansu, co ogranicza ich wydajność w zastosowaniach wymagających dużych prędkości.
  • Mniejsza dokładność: Ze względu na straty związane z pracą krokową w silnikach krokowych mogą występować błędy pozycjonowania w warunkach obciążenia dynamicznego.

Różnice w liczbie pinów między silnikami serwo a silnikami krokowymi

  • Silniki krokowe: Zazwyczaj charakteryzują się dużą liczbą pinów, często wynoszącą od 50 do 100 lub więcej. Duża liczba pinów pozwala na uzyskanie mniejszych przyrostów.
  • Silniki serwo: W porównaniu z nimi silniki serwo mają zazwyczaj mniej pinów, często od 4 do 12. Ze względu na mniejszą liczbę pinów są one w większym stopniu uzależnione od elektronicznych mechanizmów sterowniczych i systemów sprzężenia zwrotnego, aby zapewnić płynny ruch.

Wpływ liczby pinów na zastosowania

Porównanie wydajności i niezawodności

Dokładność sterowania: sprzężenie zwrotne z enkodera a pętla sterowania otwarta

DRE_GEN_Serwomotor_a_silnik_krokowy_XX_1

Silnik krokowy a silnik serwo: jak wybrać odpowiedni silnik

  • Wymagania dotyczące precyzji: Czy Twoja aplikacja wymaga wysokiego poziomu precyzji i dokładności? W takim razie silnik serwo będzie lepszym wyborem.
  • Ograniczenia budżetowe: Jeśli koszty odgrywają istotną rolę, a wystarczająca jest umiarkowana precyzja, odpowiednim rozwiązaniem może być silnik krokowy.
  • Złożoność sterowania: Jeśli Twój zespół nie ma doświadczenia w zakresie złożonych algorytmów sterowania, silnik krokowy zapewnia prostszą realizację.

Wniosek

Często zadawane pytania:

  • Niska lub umiarkowana prędkość obrotowa (poniżej 1000 obr./min).
  • Wysoki moment trzymania podczas postoju.
  • Precyzyjne, powtarzalne pozycjonowanie przy przewidywalnym i wytrzymałym obciążeniu.
  • Prostota, niski koszt i minimalny wysiłek związany z regulacją.
  • Wysoka prędkość oraz doskonałe właściwości przyspieszania i hamowania.
  • Praca przy zmiennych lub nieprzewidywalnych obciążeniach.
  • Maksymalna wydajność i wysoki moment obrotowy w szerokim zakresie prędkości obrotowych.
  • Maksymalna dokładność pozycjonowania i dynamika reakcji.
Wiki o silnikach

Artykuły o bardziej specjalistycznej tematyce

Wyszukiwarka silników elektrycznych

Wyszukiwarka silników elektrycznych

Zapytanie o nowości silnikowe

Skontaktuj się z naszymi ekspertami