Instrukcje dotyczące wymiany DIN 103

Zmiana w DGE: Z geometrii gwintu TR na DS

Krok 1: Przejdź do etapu konfiguracji "1 Wybierz wersję"

Konfigurator napędu śrubowego z wyborem wersji i wyróżnionym produktem w lewym górnym rogu.

Krok 2: Przewiń w dół, aby wybrać rozmiar nici "."

Duża pomarańczowa strzałka wskazuje listę rozwijaną do wyboru gwintu w konfiguratorze.

Krok 3: Kliknij wymiar TR i otwórz menu rozwijane

Lista rozwijana do wyboru rozmiaru gwintu w konfiguracji igus z pomarańczową strzałką wskazującą.

Krok 4: Przewiń do alternatywnego wymiaru DS i kliknij go.

Lista rozwijana z rozmiarami gwintu; pomarańczowa strzałka wskazuje wybór gwintu szybkoprzełożonego.

Krok 5: Potwierdź za pomocą przycisku "Kontynuuj" - Gotowe!

Strona konfiguracji z dużą strzałką wskazującą przycisk „Weiter”.

dryspin® Strona przeglądowa:

  • Sklep internetowy i konfiguratory
  • Informacje
  • Przykłady zastosowań
Technologia śrub pociągowych dryspin firmy igus z przeglądem produktów, sklepem online i konfiguratorami.

Tabela wymiarów

  • Wyraźne rozróżnienie między gwintami stromymi i trapezowymi
  • Średnice od 4 do 50 mm i skoki od 0,5 do 100 mm
  • Osobisty kontakt
Technologia śrubowa dryspin: tabela wymiarów z wykresem zakresów dla średnicy zewnętrznej i skoku.

Wyższa technologia, niższe koszty ...

Zastosowania technologii śruby trapezowej dryspin w pociągach, transporcie, magazynach, fotowoltaice i sprzęcie fitness.

Dlaczego warto przejść z TR na DS?

  • Do 25% niższy współczynnik zużycia
  • Do 30% dłuższa żywotność
  • Nasze wymiary są odpowiednie: DS10x3, DS14x4, DS18x4, DS10x2 i DS12x3.
Porównanie śruby trapezowej i śruby dryspin z informacją o dłuższej żywotności, cichszej pracy i teście.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa