Zmień język :

Widok od dołu
Dzięki mechanizmowi zatrzaskowemu wózek liniowy można zamontować na szynie i zdemontować z niej w dowolnym miejscu. Wózek nie jest już elementem zamontowanym na stałe, dlatego nie trzeba uwzględniać dodatkowej przestrzeni potrzebnej do jego nasunięcia na szynę.Pozwala to wykorzystać maksymalny możliwy zakres regulacji na całej długości szyny, np. w panelach sterowania kamerą oraz urządzeniach pomiarowych i testowych. Użytkownik może na przykład zamontować wózek liniowy na stałe do kamery, założyć go na szynę w miejscu pracy, a następnie ponownie zdjąć razem z kamerą.drylin® W nigdy wcześniej nie oferował takiej elastyczności.

1. Pociągnąć dźwignię
2. Odchyl wózek i zdejmij go z szyny
3. Zabierz wózek ze sobą
Na wirtualnych targach igus znajdziesz nowe produkty i ciekawe pomysły na ich zastosowanie. Wszystkie informacje o najnowszych rozwiązaniach są dostępne bez logowania i rejestracji.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem