60 000 butelek na godzinę lub 1000 butelek na minutę i prawie 17 na sekundę: to wydajność typowej linii do napełniania i pakowania napojów KHS. KHS tradycyjnie upatruje swoich kluczowych kompetencji w technologii etykietowania i jest jednym z globalnych liderów rynku w tej dziedzinie.
KHS oferuje rozlewniom stacje etykietowania dla różnych technologii (klej topliwy, klej na zimno, rolkowy lub samoprzylepny). Jednym z najnowszych osiągnięć systemu modułowego "Innoket Neo" jest stacja z podawaniem rolkowym, która zastąpiła swoją poprzedniczkę, Innoket 360S, pod koniec 2016 roku. Podawanie z rolki oznacza, że etykiety są odwijane z rolki, przycinane na odpowiednią długość w jednostce tnącej i przyklejane na rolce. Następnie są one nakładane na butelkę. Butelka obraca się podczas przenoszenia etykiety, która jest bezpośrednio szczotkowana. Typowa dla tej technologii jest automatyczna sklejarka "" , która płynnie łączy dwie rolki etykiet, zapewniając w ten sposób nieprzerwaną pracę maszyny.
Przy zapierającej dech w piersiach prędkości około 1000 butelek na minutę, wysokie wymagania stawiane są wszystkim ruchomym komponentom, zwłaszcza ich precyzji.
Strategia KHS: podczas opracowywania nowej technologii etykietowania, moduły i systemy dla poszczególnych funkcji - takie jak regulacja pozioma lub rolki odchylające - są coraz częściej kupowane jako gotowe do zainstalowania komponenty. Należy spełnić cały szereg wymagań. Wilgoć i wilgoć podczas napełniania wymagają komponentów, które są wysoce odporne na korozję i typowe środki czyszczące. Wysoka odporność na zużycie i higiena są co najmniej równie ważne. Komponenty bezsmarowe pomagają uniknąć zanieczyszczenia - zwłaszcza podczas etykietowania pustych, otwartych butelek.