Zmień język :
Wszędzie tam, gdzie przemieszczane są masy, coraz ważniejsze staje się stosowanie lekkich i stabilnych materiałów w celu zaoszczędzenia wagi, energii i pieniędzy.
Wały z włókna węglowego zostały przetestowane w połączeniu z różnymi łożyskami iglidur®. Wskaźniki zużycia określone dla poszczególnych materiałów były bardzo różne - a w niektórych przypadkach zaskakujące, nawet dla ekspertów ds. materiałów z igus®. Nie każdy materiał iglidur®, który jest jednym z najlepszych na wałach metalowych, sprawdza się również dobrze na wałach z włókna węglowego.
Połączenie wałów z włókna węglowego i plastikowych łożysk ślizgowych może początkowo wydawać się zbyt wyjątkowe i niekompatybilne. Jednak wały z włókna węglowego stają się coraz bardziej interesujące w wielu obszarach zastosowań ze względu na ich właściwości materiałowe. Charakteryzują się one przede wszystkim niską wagą w połączeniu z wysoką wytrzymałością na zginanie.
Przetestowano 25 różnych wysokowydajnych polimerów w połączeniu z wałkami z włókna węglowego, aby dowiedzieć się, która kombinacja jest najlepsza pod względem współczynnika zużycia. Łączny dystans 2560 kilometrów został pokonany na stanowisku testowym dla liniowego krótkiego skoku.
Oto kilka szczegółów z testu:

Liniowy krótki skok względem wałów z włókna węglowego
P= 1MPa, v= 0.1m/s, T= 23°C
Oś y: współczynnik zużycia [μm/km]
Po 2560 kilometrach testowych z wałami z włókna węglowego jest pewne: iglidur® J260 z szybkością zużycia 0,53 µm/km najlepiej nadaje się do wałów z włókna węglowego.

iglidur® J - Dane materiałowe
iglidur® J - specjalista od szybkich i wolnych ruchów

Więcej informacji na temat wałów z włókna węglowego drylin®
Informacje i przykłady zastosowań można znaleźć tutaj.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem