Zmień język :
| Opisowe specyfikacje techniczne | ||
|---|---|---|
| Odporność na zużycie w temperaturze +23°C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Więcej informacji na temat odporności na zużycie |
| Odporność na zużycie w temperaturze +90°C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Odporność na zużycie przy +150°C | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Niski współczynnik tarcia | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Współczynnik tarcia µ, na sucho: 0,06–0,18 |
| Niska absorpcja wilgoci | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Więcej informacji na temat pochłaniania wilgoci |
| Odporność na zużycie pod wodą | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Współczynnik tarcia µ: 0,04 |
| Wysoka odporność na media | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Więcej informacji na temat odporności na media |
| Odporność na naciski krawędziowe | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Odporność na brud | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + |
Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur J zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. Wykres 02 ilustruje tę zależność. Przy długotrwałej dopuszczalnej temperaturze zastosowania wynoszącej +90°C, dopuszczalny nacisk powierzchniowy wynosi około 20 MPa. Maksymalny, rekomendowany nacisk powierzchniowy stanowi parametr mechaniczny materiału. Nie można na tej podstawie wyciągać wniosków dotyczących trybologii. Przy maksymalnym, rekomendowanym nacisku powierzchniowym wynoszącym 35 MPa łożyska ślizgowe iglidur J nie są odpowiednie dla ekstremalnych obciążeń. Wykres 03 przedstawia odkształcenie sprężyste iglidur J pod obciążeniem promieniowym.
Niski współczynnik tarcia i bardzo mała tendencja do zjawiska stick&slip łożysk ślizgowych iglidur® J są szczególnie ważne przy bardzo niskich prędkościach. Jednak łożyska iglidur® J mogą być również stosowane przy wysokich prędkościach powyżej 1 m/s. W obu przypadkach tarcie statyczne jest bardzo niskie i prawie nie występuje zjawisko stick&slip. Wartości maksymalne podane w Tabeli 02 można osiągnąć tylko przy niskich obciążeniach naciskowych. Przy określonych prędkościach tarcie może prowadzić do wzrostu temperatury do wartości granicznej dopuszczalnej dla pracy ciągłej. W praktyce wartości graniczne nie zawsze mogą być osiągnięte ze względu na wzajemne oddziaływanie różnych czynników.
Prędkość powierzchniowa różnych materiałów iglidur
| m/s | Obracanie | Oscylacja | liniowy |
|---|---|---|---|
| stały | 1,5 | 1,1 | 8 |
| Krótkoterminowy | 3 | 2,1 | 10 |
Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia μ również zmienia się wraz z obciążeniem (wykresy 04 i 05).
| iglidur J | suchy | Smar | Olej | Woda |
|---|---|---|---|---|
| Współczynnik tarcia µ | 0,06–0,18 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Tarcie i zużycie są również w dużym stopniu zależne od elementu współpracującego. Współczynnik tarcia pary wzrasta wraz ze wzrostem chropowatości wałka. Najbardziej odpowiednia jest gładka powierzchnia o średniej chropowatości powierzchni Ra = 0,1 do 0,3 μm. Wykresy 06 i 07 przedstawiają rozszerzenie wyników badań przeprowadzonych z użyciem różnych materiałów wałów i łożysk ślizgowych iglidur® J. W porównaniu z większością innych materiałów iglidur®, zużycie łożysk ślizgowych iglidur® J jest bardzo niskie przy niskich obciążeniach dla wszystkich badanych materiałów wałów. Nawet przy rosnących obciążeniach w zakresie do 5 MPa odporność na zużycie łożysk ślizgowych iglidur® J jest doskonała. Jeśli materiał wału, który zamierzasz zastosować, nie został uwzględniony w przedstawionych tutaj wynikach badań, skontaktuj się z nami.
Łożyska ślizgowe iglidur J to standardowe łożyska do wałów o tolerancji h (zalecane minimum h9). Łożyska są przeznaczone do montażu na wcisk w oprawie obrobionej maszynowo w tolerancji H7. Po zamontowaniu w oprawie o nominalnym rozmiarze, średnica wewnętrzna automatycznie dostosowuje się do tolerancji E10. Dla poszczególnych wymiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (patrz tabela zakresu produktów).
| Średnica d1 [mm] | Wał h9 [mm] | iglidur® J E10 [mm] | Obudowa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| do 3 | 0–0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 do 6 | 0–0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 do 10 | 0–0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 do 18 | 0–0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 do 30 | 0–0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 do 50 | 0–0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| >50 do 80 | 0–0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| >80 do 120 | 0–0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 do 180 | 0–0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
Łożyska ślizgowe iglidur® J są odporne na rozcieńczone zasady i bardzo słabe kwasy, a także paliwa i wszelkiego rodzaju smary. Niska absorpcja wilgoci pozwala również na stosowanie w środowiskach mokrych lub wilgotnych. Łożyska ślizgowe iglidur® J są odporne na popularne środki czyszczące stosowane w przemyśle spożywczym.
| Środek chemiczny | Rezystancja (wszystkie dane przy +20°C) |
|---|---|
| Alkohole | + |
| Węglowodory | + |
| Tłuszcze, oleje bez dodatków | + |
| Paliwa | + |
| Rozcieńczone kwasy | 0 do - |
| Silne kwasy | - |
| Rozcieńczone zasady | + |
| Silne zasady | + do 0 |
✓ Zawiera łożysko ślizgowe iglidur J
✓ 38 polimerowych łożysk wykonanych z najważniejszych materiałów iglidur
✓ Szablony ułatwiające dobór idealnego materiału do danego zastosowania
✓ Katalog technologii łożysk iglidur



Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem