drylin® Q kwadratowa prowadnica

Co można znaleźć na tej stronie:

    Prowadnice kwadratowe drylin® Q

    Dlaczego drylin® Q square guide?

    ikona anti-twist

    Odporne na moment obrotowy

    montaż ikony

    Więcej elastyczności

    precyzja ikon

    Wysoka prezycja

    ikona cichej pracy przy niskich wibracjach

    Niski poziom hałasu oraz drgań

    pochłanianie mocy ikony

    Elastyczna absorpcja sił

    ikona odporna na zabrudzenia

    Odporność na brud

    Zapytaj naszego eksperta

    Icon_Button — Ekspert

    Pobierz opracowanie techniczne

    Icon_Button — Opracowanie techniczne

    Konfigurator

    Icon_Button — Konfigurator

    Składniki drylin® Q

    Prowadnice kwadratowe

    drylin® Q kwadratowa prowadnica
    • Odporny na skręcanie
    • Bardzo lekki aluminiowy profil drążony
    • Wiele opcji montażu

    Wózek liniowy

    drylin® Q wózek liniowy dla kwadratowej prowadnicy
    • Warianty wózków samonośnych
    • Opcje mocowania bocznego
    • Opcjonalny zacisk ręczny

    Oprawy stojakowe

    drylin® Q oprawy stojakowe dla kwadratowych prowadnic
    • Zamknięta aluminiowa obudowa
    • Absorpcja momentu obrotowego do 3 Nm lub 10 Nm
    • Elementy ślizgowe zapobiegające rotacji

    Akcesoria do prowadnicy kwadratowej drylin®

    wspornik końca wału drylin Q

    drylin® Q  podpora wału

    zaślepka drylin Q

    drylin® Q zaślepka

    Inne akcesoria drylin Q

    Inne akcesoria drylin® Q

    Bezsmarowna kwadratowa prowadnica liniowa

    • W 100% bezsmarowe
    • Odporne na skręcanie
    • Regulowany luz łożyskowy
    • Absorpcja siły ze wszystkich kierunków
    • Niewrażliwość na zabrudzenia
    • Niski poziom wibracji i cicha praca
    • Wiele opcji montażu

    Ogólne informacje o drylin®

    Przetestuj zanim zainwestujesz

    Bezpłatna próbka, która zmieści się na biurku - Przetestuj, zanim zainwestujesz

    Dryway

    100% bez smarowania

    Testy

    Przetestowane i sprawdzone.

    Logo tak

    wsparcie dla młodych inżynierów

    Konsultacje

    Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

    Radosław Sobociński
    Radosław Sobociński

    Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

    +48 692 460 718Wyślij e-mail

    Konsultacje i dostawa